SKINTOP® BS-M

SKINTOP® BS-M, prensaestopas de poliamida con protección contra la flexión y el doblado del cable, para protección de cables flexibles, para partes móviles de máquinas

Componentes complementarios de automatización de LappAlcance de sujeción amplioMáxima protección frente a la vibraciónProtección frente a descarga de tracciónVariedad de certificados de aprobación

CECULUSVDEcRUusDNV

Referencia Denominación de pieza/tamañoØ F mmSW tamaño de llave mmLongitud media C mmThread length D mmUnidad / unid. embalajeUnidad base

Precio (base)

SKINTOP® BS-M gris plateado
53111600
M 12 x 1,53,5 - 71564.08100
53111610
M 16 x 1,54 - 101986.08100
53111620
M 20 x 1,56 - 1325101.0950
53111630
M 25 x 1,58 - 1730125.01025
53111640
M 32 x 1,59 - 2136149.01025
SKINTOP® BS-M negro
53111700
M 12 x 1,53,5 - 71564.08100
53111710
M 16 x 1,54 - 101986.08100
53111720
M 20 x 1,56 - 1325101.0950
53111730
M 25 x 1,58 - 1730125.01025
53111740
M 32 x 1,59 - 2136149.01025
SKINTOP® BT-M gris claro
53111800
M 12 x 1,53,5 - 71564.08100
53111810
M 16 x 1,54 - 101986.08100
53111820
M 20 x 1,56 - 1325101.0950
53111830
M 25 x 1,58 - 1730125.01025
53111840
M 32 x 1,59 - 2136149.01025
SKINTOP® BT-M ISO gris plateado (con roscas métricas de conexión largas)
53017610
M 16 x 1,5 ISO3,5 - 81977.512100
53017630
M 20 x 1,5 ISO5 - 1224102.01350
53017640
M 25 x 1,5 ISO9 - 1427114.51350
SKINTOP® BT-M ISO negro (con roscas métricas de conexión largas)
53017810
M 16 x 1,5 ISO3,5 - 81977.512100
53017830
M 20 x 1,5 ISO5 - 1224102.01350
53017840
M 25 x 1,5 ISO9 - 1427114.51350

Beneficios

  • protección fiable contra flexión y torsión
  • Conservación del cable
  • Funcionamiento fiable
  • Protección de cables flexibles

Ámbito de uso

  • Si los cables para aparatos
    eléctricos y maquinaria se mueven
    durante su uso, éstos deberán estar
    protegidos frente al doblado excesivo
    conforme a VDE 0700-1
  • Herramientas portátiles
  • Industria robótica
  • Aplicaciones de luz y sonido
  • Partes móviles de máquinas

Norm references / Approvals

  • UL File Nr. E79903

Composición de producto

  • Tuerca métrica según DIN EN 60423
  • Basado en la información técnica de la DIN IEC 62444

Aviso

  • Disponible versión de SKINTOP® BSR-M con sellado reducido para cables de menor diñametro, bajo demanda
  • Los modelos SKINTOP® BS M ISO con rosca de conexión extra larga no tienen acreditación DNV, consulte tabla

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • Descripción de clase ETIM 5.0: prensaestopas

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class-Description: Prensaestopas

Aviso

  • Dimensiones de instalación y pares de apriete, consulte el Apéndice T21

Bajo demanda

  • con anillo de sellado reductor

Colores disponibles

  • RAL 7001 gris plateado
    RAL 7035 gris claro
    RAL 9005 negro / resistente a los rayos UV

Material

  • Cuerpo: poliamida
    Sellado CR

Grado de protección:

  • IP 68 - 5 bar
  • NEMA Type 1, 12

Rango de temperaturas

  • -20 °C a +80 °C

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.