SKINTOP® MS-HF-M BRUSH

SKINTOP® MS-HF-M BRUSH, prensaestopas de latón libre de halógenos con contacto apantallado de 360° de baja resistencia, montaje rápido y sencillo

  • Prensaestopas para aplicaciones ferroviarias
  • Hazard Level: HL 3

CarrilNo propagador de la llamaLibre de halógenosFiabilidadProtección frente a señales de interferencia

CE

Referencia Denominación de pieza/tamañoØ F mmØ mínimo sobre malla en mmSW tamaño de llave mmLongitud media C mmThread length D mmUnidad / unid. embalajeUnidad base

Precio (base)

53112543
M 25 x 1,59 - 1762936.0810
53112544
M 32 x 1,511 - 2183642.295
53112545
M 40 x 1,519 - 28104549.595
53112546
M 50 x 1,527 - 35145452.0105
53112547
M 63 x 1,534 - 45206761.3151

Beneficios

  • Máxima fiabilidad
  • Máxima fiabilidad
  • Máxima fiabilidad
  • Máxima fiabilidad
  • El mejor sellado posible garantiza un grado de protección IP 68 (10 bar) e IP 69.

Ámbito de uso

  • Para la inserción conforme a CEM de cables apantallados con trenza de cobre
  • Sistemas de automatización
  • Uso conforme a las normas en vehículos ferroviarios (comportamiento frente al fuego de acuerdo con DIN EN 45545-2:2016-02, conjuntos de requisitos R22 y R23, niveles de riesgo HL1, HL2 y HL3).
  • Apto para uso en exteriores, teniendo en cuenta el rango de temperatura.
  • For painted, anodised or powder-coated housings, use the SKINDICHT® SM-PE-M lock nut for equipotential bonding.

Norm references / Approvals

  • DIN EN 45545-2 (HL3)
  • DIN EN 45545-3 (E30)

Composición de producto

  • Tuerca métrica según DIN EN 60423
  • Basado en la información técnica de la DIN IEC 62444

Aviso

  • Para un mejor contacto en carcasas pintadas, anodizadas o con recubrimiento acabado en polvo, necesitará nuestra contratuerca CEM SKINDICHT® SM-PE-M

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • Descripción de clase ETIM 5.0: prensaestopas

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class-Description: Prensaestopas

Aviso

  • Dimensiones de instalación y pares de apriete, consulte el Apéndice T21

Material

  • Body: nickel plated brass
    Insert: halogen-free polyamide acc. to UL 94 V0
    EMC-brush: brass wire
    Sealing: special elastomere
    O-ring: special elastomere

Grado de protección:

  • IP 68 - 5 bar

Rango de temperaturas

  • Móvil: de -25 °C a +100 °C
  • Estática: de -40°C a +100°C

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.