SKINTOP® MS-HF-M GRIP

SKINTOP® MS-HF-M GRIP, prensaestopas con descarga de tracción de doble estribo libre de halógenos con alta descarga de tracción para condiciones ambientales severas

  • Prensaestopas para aplicaciones ferroviarias
  • Hazard Level: HL 3

CarrilNo propagador de la llamaLibre de halógenosProtección frente a descarga de tracciónFiabilidad

CE

No data available for display
Referencia Denominación de pieza/tamañoØ F mmSW tamaño de llave mmLongitud media C mmThread length D mmUnidad / unid. embalajeUnidad base

Precio (base)

53112551
M 16 x 1,54,5 - 102041.0725
53112552
M 20 x 1,57 - 132446.0825
53112553
M 25 x 1,59 - 172948.5825
53112554
M 32 x 1,511 - 213656.6925

Beneficios

  • Libre de halógenos y no propagador de la llama
  • protección fiable contra flexión y torsión
  • Descarga de tracción elevada
  • Soporta grandes fuerzas mecánicas

Ámbito de uso

  • Prensaestopas con descarga de tracción de doble estribo para condiciones de uso extremas
  • Equipos móviles
  • Maquinaria y sistemas en obras
  • Grúa y maquinaria de transporte
  • Ingeniería de planta

Norm references / Approvals

  • DIN EN 45545-2 (HL3)
  • DIN EN 45545-3 (E30)

Composición de producto

  • Tuerca métrica según DIN EN 60423
  • Basado en la información técnica de la DIN IEC 62444

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • Descripción de clase ETIM 5.0: prensaestopas

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class-Description: Prensaestopas

Aviso

  • Dimensiones de instalación y pares de apriete, consulte el manual de instrucciones

Material

  • Cuerpo: latón niquelado Inserto: poliamida sin halógenos conforme a UL94V0 Junta: elastómero especial Junta tórica: elastómero especial

Grado de protección:

  • IP 68 - 5 bar

Rango de temperaturas

  • Móvil: de -25 °C a +100 °C
  • Estática: de -40 °C a +100 °C

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.