SKINTOP® MS-HF-M GRIP
SKINTOP® MS-HF-M GRIP, prensaestopas con descarga de tracción de doble estribo libre de halógenos con alta descarga de tracción para condiciones ambientales severas
- Prensaestopas para aplicaciones ferroviarias
- Hazard Level: HL 3
Beneficios
- Libre de halógenos y no propagador de la llama
- protección fiable contra flexión y torsión
- Descarga de tracción elevada
- Soporta grandes fuerzas mecánicas
Ámbito de uso
- Prensaestopas con descarga de tracción de doble estribo para condiciones de uso extremas
- Equipos móviles
- Maquinaria y sistemas en obras
- Grúa y maquinaria de transporte
- Ingeniería de planta
Norm references / Approvals
- DIN EN 45545-2 (HL3)
- DIN EN 45545-3 (E30)
Composición de producto
- Tuerca métrica según DIN EN 60423
- Basado en la información técnica de la DIN IEC 62444
Clasificación ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
- Descripción de clase ETIM 5.0: prensaestopas
Clasificación ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
- ETIM 6.0 Class-Description: Prensaestopas
Aviso
- Dimensiones de instalación y pares de apriete, consulte el manual de instrucciones
Material
- Cuerpo: latón niquelado Inserto: poliamida sin halógenos conforme a UL94V0 Junta: elastómero especial Junta tórica: elastómero especial
Grado de protección:
- IP 68 - 5 bar
Rango de temperaturas
- Móvil: de -25 °C a +100 °C
- Estática: de -40 °C a +100 °C
- Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
- Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.
