SKINTOP® CLICK BS
SKINTOP® CLICK BS, protección contra flexión con el innovador sistema CLICK para proteger cables flexibles, no requiere rosca ni contratuerca
El sistema de inserción de cable más innovador del mercado para un montaje altamente flexible y rápido. Simplemente haga click hacia dentro, gire hacia la izquierda, gire hacia la derecha y ¡listo!Resultado: fijado, centrado y máxima protección en unos segundos.
Beneficios
- protección fiable contra flexión, para una mejor conservación del cable y un funcionamiento seguro
- Ahorre hasta un 70% de tiempo gracias al sistema innovador de fijación
- No es necesaria rosca de fijación
- Protección de cables flexibles
- Menos piezas, sin contratuerca
Ámbito de uso
- Si los cables para aparatos
eléctricos y maquinaria se mueven
durante su uso, éstos deberán estar
protegidos frente al doblado excesivo
conforme a VDE 0700-1 - Industria robótica
- Partes móviles de máquinas
- Construcción de aparatos
- Aplicaciones de luz y sonido
Norm references / Approvals
- UL File Nr. E79903
Entrega
- Herramienta de desmontaje incluida en el volumen de suministro
Clasificación ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
- Descripción de clase ETIM 5.0: prensaestopas
Clasificación ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
- ETIM 6.0 Class-Description: Prensaestopas
Colores disponibles
- RAL 7001 gris plateado
RAL 7035 gris claro
RAL 9005 negro / resistente a los rayos UV
Material
- Cuerpo: poliamida especial
Sellado elastómero especial
Grado de protección:
- IP 68 - 4 bar (M12)
IP 68 - 5 bar (M16 - M25)
IP 68 - 1 bar (M32)
Rango de temperaturas
- -20 °C a +80 °C
- Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
- Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.

