SKINTOP TRAIN EMC M16X1.5
SKINTOP TRAIN EMC M16X1.5
53113840
Importante allí donde la seguridad sea la máxima prioridad. El prensaestopas de latón con junta sin halógenos y compresión en toda la superficie forma una barrera cerrada contra el fuego y los gases de humo en caso de incendio. El cepillo de latón de 360° garantiza una protección CEM fiable, incluso después del montaje. Certificado según las normas EN 45545-2 (HL1-HL3) y EN 45545-3 (E30) y, por tanto, ideal para cierres de protección contra incendios.