SKINTOP® TRAIN

Importante allí donde la seguridad sea la máxima prioridad. El prensaestopas de latón con junta sin halógenos y compresión en toda la superficie proporciona protección al formar una barrera cerrada contra el fuego y los gases de humo en caso de incendio. Está certificado conforme a las normas EN 45545-2 (HL1-HL3) y EN 45545-3 (E30), por lo que es idóneo para cierres de protección contra incendios.

  • Prensaestopas para aplicaciones ferroviarias
  • Hazard Level: HL 3

CarrilNo propagador de la llamaLibre de halógenosFiabilidad

CE

Referencia Denominación de pieza/tamañoØ F mmSW tamaño de llave mmThread length D mmUnidad / unid. embalajeUnidad base

Precio (base)

SKINTOP® TRAIN
53113800
M 12 x 1,53,5 - 6,5166,550
53113801
M 16 x 1,56 - 9,520750
53113802
M 20 x 1,58 - 1224825
53113803
M 25 x 1,512 - 1629825
53113804
M 32 x 1,513 - 2036925
53113805
M 40 x 1,519 - 2745910
53113806
M 50 x 1,527 - 34541010
53113807
M 63 x 1,534 - 4467155
SKINTOP® TRAIN XL
53113810
M 12 x 1,53,5 - 6,5161250
53113811
M 16 x 1,56 - 9,5201250
53113812
M 20 x 1,58 - 12241225
53113813
M 25 x 1,512 - 16291225
53113814
M 32 x 1,513 - 20361525
53113815
M 40 x 1,519 - 27451510
53113816
M 50 x 1,527 - 34541510

Beneficios

  • Aumenta la seguridad contra incendios, ya que la compresión de toda la superficie forma una barrera cerrada y estanca contra el fuego y los gases de humo en caso de incendio.
  • Los materiales libres de halógenos favorecen el uso del producto en áreas públicas.
  • Instalación segura, rápida y sencilla.
  • El mejor sellado posible garantiza un grado de protección IP 68 (10 bar) e IP 69.

Ámbito de uso

  • Para el paso de cables con sellado y fijación a través de una envolvente
  • Puede utilizarse en vehículos ferroviarios de acuerdo con las normas (ensayo de comportamiento al fuego según DIN EN 45545-2, conjuntos de requisitos R22/R23, niveles de peligro HL1-HL3; ensayo de resistencia al fuego según DIN EN 45545-3, clasificación E30).
  • La variante "XL" es apta especialmente para carcasas de pared gruesa gracias a la rosca de conexión especialmente larga.
  • Resiste cargas químicas y mecánicas elevadas.
  • Apto para uso en exteriores, teniendo en cuenta el rango de temperatura.

Norm references / Approvals

  • DIN EN 45545-2 (HL3)
  • DIN EN 45545-3 (E30)

Composición de producto

  • Tuerca métrica según DIN EN 60423
  • Basado en la información técnica de la DIN IEC 62444

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • Descripción de clase ETIM 5.0: prensaestopas

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class-Description: Prensaestopas

Aviso

  • Dimensiones de instalación y pares de apriete, consulte el manual de instrucciones

Certificaciones

  • EN 45545-2 HL3

Material

  • Cuerpo: latón niquelado
    Sellado: elastómero especial
    Junta tórica: elastómero especial

Grado de protección:

  • IP 68 - 3 bar

Rango de temperaturas

  • Dinámica: de -20 °C a +100 °C
  • Estática: de -40 °C a +100 °C

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.