- Lapp España
- Productos
- Catálogo Online
- Prensaestopas
- SKINTOP® prensaestopas métrico de latón niquelado
- Zona Ex
Zona Ex
Algunos de los productos más utilizados


SKINTOP MSR-M 25X1.5 ATEX
SKINTOP MSR-M 25X1.5 ATEX
53112735
SKINTOP® MSR-M ATEX, prensaestopas de latón antiestático, resistente al impacto en frío, con inserto reducido, a prueba de explosiones

SKINTOP MS-M 20X1.5 ATEX
SKINTOP MS-M 20X1.5 ATEX
53112720
SKINTOP® MS-M ATEX, prensaestopas de latón antiestático resistente al impacto en frío, a prueba de explosión

SKINTOP MS-M ATEX BRUSH 25X1.5
SKINTOP MS-M ATEX BRUSH 25X1.5
52110023
SKINTOP® MS-M ATEX BRUSH, prensaestopas de latón antiestático, contacto con la pantalla de 360°, resistente al impacto en frío, para industria química

SKINTOP MS-SC-M 50X1.5
SKINTOP MS-SC-M 50X1.5
53112670
SKINTOP® MS-SC-M, prensaestopas de latón con contacto a pantalla de baja resistencia y contacto CEM flexible de alta conductividad, montaje fácil

SKINTOP MS-IS-M 25X1.5
SKINTOP MS-IS-M 25X1.5
53112780
SKINTOP® MS-IS-M, prensaestopas de latón para conectores industriales, con rosca de conexión corta para disponer de más espacio y rangos de sujeción variables

SKINTOP MSR-M 16X1.5
SKINTOP MSR-M 16X1.5
53112110
SKINTOP® MSR-M, prensaestopas de latón con inserto reductor obturador, para áreas en las que la estabilidad mecánica y química son críticas

SKINTOP MS-M-XL 40X1.5
SKINTOP MS-M-XL 40X1.5
53112055
SKINTOP® MS-M-XL, prensaestopas métrico de latón niquelado, con amplio rango de sujeción, especial para paredes gruesas

SKINTOP MS-M90X2
SKINTOP MS-M90X2
53112512
SKINTOP® MS-M, prensaestopas de latón para diámetros de cable de hasta 98 mm, para áreas en las que la estabilidad mecánica y química son críticas

SKINTOP MS-HF-M GRIP M20X1.5
SKINTOP MS-HF-M GRIP M20X1.5
53112552
SKINTOP® MS-HF-M GRIP, prensaestopas con descarga de tracción de doble estribo libre de halógenos con alta descarga de tracción para condiciones ambientales severas

SKINTOP MS-HF-M 20X1.5
SKINTOP MS-HF-M 20X1.5
53112572
SKINTOP® MS-HF-M, prensaestopas de latón libre de halógenos con elevada fiabilidad funcional

SKINTOP MS-M BRUSH 63X1.5 PLUS
SKINTOP MS-M BRUSH 63X1.5 PLUS
53112681
SKINTOP® MS-M BRUSH, prensaestopas de latón con junta de doble lámina, más rápido, baja resistencia, contacto a pantalla de 360°, montaje fácil

SKINTOP BRUSH ADD-ON M40
SKINTOP BRUSH ADD-ON M40
54110844
SKINTOP® BRUSH ADD-ON, sencilla contratuerca CEM con aristas cortantes y contacto para pantalla grande y visible, fácil desmontaje

SKINTOP COLD-R M 32X1.5
SKINTOP COLD-R M 32X1.5
53113640
SKINTOP® COLD-R, prensaestopas métrico de latón, resistente al impacto en frío y a bajas temperaturas, con inserto reductor obturador

SKINTOP COLD M 50X1.5
SKINTOP COLD M 50X1.5
53113560
SKINTOP® COLD, prensaestopas métrico de latón, resistente al impacto en frío y a bajas temperaturas, alta estabilidad mecánica

SKINTOP MS-HF-M BRUSH M16X1.5
SKINTOP MS-HF-M BRUSH M16X1.5
53112541
Siempre que se requiere protección contra incendios, se imponen exigencias especiales a los productos. Nuestro prensaestopas libre de halógenos cumple estos requisitos y, por tanto, es adecuado para su uso en zonas públicas, como vehículos ferroviarios. Gracias al cepillo de latón de 360°, ofrece una protección CEM óptima y proporciona el alivio de tensión necesario.

SKINTOP MS-HF-M SC M12X1.5
SKINTOP MS-HF-M SC M12X1.5
53112530
SKINTOP® MS-HF-M SC, prensaestopas de latón libre de halógenos con contacto de pantalla de baja resistencia y resorte de contacto EMC flexible y altamente conductor, montaje sencillo

SKINTOP MSR-M-XL 40X1.5
SKINTOP MSR-M-XL 40X1.5
53112155
SKINTOP® MSR-M-XL, prensaestopas métrico con rangos de sujeción variables y con inserto reductor obturador, especial para paredes gruesas

SKINTOP GRIP M16X1.5
SKINTOP GRIP M16X1.5
53113180
SKINTOP® GRIP-M, prensaestopas con descarga de tracción de doble estribo con alta descarga de tracción para condiciones ambientales severas
- SKINTOP® MS-M ATEX
- SKINTOP® MSR-M ATEX
- SKINTOP® MS-M ATEX BRUSH
- SKINTOP® SDV-M ATEX
- SKINTOP® SDVR-M ATEX