Dear website visitor, you are about to leave the German website of the Lapp
Group and are therefore subject to the privacy provisions of the selected website. Thank you for your
understanding!
ÖLFLEX® CHAIN 90 CP, cable de alimentación resistente a aceites, apantallado, para condiciones exigentes en cadenas portacables, con certificación UL/cUL/CSA AWM.
Inserto de sellado múltiple de NBR (resistente al aceite), FKM (resistente al calor) o silicona (resistente a productos químicos), pasa varios cables a través de un prensaestopas.
UNITRONIC® Li2YCYv (TP): cable de datos de PVC apantallado de baja capacitancia, código DIN 47100, pares PE trenzados, camisa negra reforzada/tenido en exterior, cableado RS422 / RS485
ÖLFLEX® SERVO 2XSLCH-JB, cable de conexión para accionamientos eléctricos de gran rendimiento y aplicaciones SERVO, optimizado para CEM, con apantallamiento doble y sin halógenos.
ÖLFLEX® CLASSIC 110 H: cable de control libre de halógenos, HFFR, resistente al aceite, muy flexible y resistente al frío hasta -30 ° C, múltiples aplicaciones, CPR
ÖLFLEX® CLASSIC 115 CY, cable de control de PVC, apantallado y flexible para diversas aplicaciones, delgado y ligero sin cubierta exterior, U0/U: 300/500 V
UNITRONIC® LiYY: cable de datos de PVC de baja frecuencia, codificación DIN47100, flexible (0,34 mm² Maxi TERMI-POINT®), no propagador de la llama, instrumentación, control, automatización
UNITRONIC® LiYCY: cable de datos de PVC de baja frecuencia, codificación DIN 47100, (flexible, 0,34 mm² Maxi TERMI-POINT®), no propagador de la llama, apantallado, instrumentación y control
H05V-K, HAR, cable de alimentación y control, PVC, 300/500 V, cableado de dispositivos y armarios de distribución, no propagador de la llama, clase 5/hilo fino, instalación fija, anillo/bobina
H05V-K, HAR, cable de alimentación y control, PVC, 300/500 V, cableado de dispositivos y armarios de distribución, no propagador de la llama, clase 5/hilo fino, instalación fija, anillo/bobina
H05V-K, HAR, cable de alimentación y control, PVC, 300/500 V, cableado de dispositivos y armarios de distribución, no propagador de la llama, clase 5/hilo fino, instalación fija, anillo/bobina
H05V-K, HAR, cable de alimentación y control, PVC, 300/500 V, cableado de dispositivos y armarios de distribución, no propagador de la llama, clase 5/hilo fino, instalación fija, anillo/bobina
Anteriormente: MULTI-STANDARD SC 2.1 ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cable de conexión y control, cable con núcleo de PVC para cableado de campo, UL MTW VW-1, UL AWM estilo 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K