SKINTOP® TRAIN
Importante allí donde la seguridad sea la máxima prioridad. El prensaestopas de latón con junta sin halógenos y compresión en toda la superficie proporciona protección al formar una barrera cerrada contra el fuego y los gases de humo en caso de incendio. Está certificado conforme a las normas EN 45545-2 (HL1-HL3) y EN 45545-3 (E30), por lo que es idóneo para cierres de protección contra incendios.
- Prensaestopas para aplicaciones ferroviarias
- Hazard Level: HL 3
Beneficios
- Aumenta la seguridad contra incendios, ya que la compresión de toda la superficie forma una barrera cerrada y estanca contra el fuego y los gases de humo en caso de incendio.
- Los materiales libres de halógenos favorecen el uso del producto en áreas públicas.
- Instalación segura, rápida y sencilla.
- El mejor sellado posible garantiza un grado de protección IP 68 (10 bar) e IP 69.
Ámbito de uso
- Para el paso de cables con sellado y fijación a través de una envolvente
- Puede utilizarse en vehículos ferroviarios de acuerdo con las normas (ensayo de comportamiento al fuego según DIN EN 45545-2, conjuntos de requisitos R22/R23, niveles de peligro HL1-HL3; ensayo de resistencia al fuego según DIN EN 45545-3, clasificación E30).
- La variante "XL" es apta especialmente para carcasas de pared gruesa gracias a la rosca de conexión especialmente larga.
- Resiste cargas químicas y mecánicas elevadas.
- Apto para uso en exteriores, teniendo en cuenta el rango de temperatura.
Norm references / Approvals
- DIN EN 45545-2 (HL3)
- DIN EN 45545-3 (E30)
Composición de producto
- Tuerca métrica según DIN EN 60423
- Basado en la información técnica de la DIN IEC 62444
Clasificación ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
- Descripción de clase ETIM 5.0: prensaestopas
Clasificación ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
- ETIM 6.0 Class-Description: Prensaestopas
Aviso
- Dimensiones de instalación y pares de apriete, consulte el manual de instrucciones
Certificaciones
- EN 45545-2 HL3
Material
- Cuerpo: latón niquelado
Sellado: elastómero especial
Junta tórica: elastómero especial
Grado de protección:
- IP 68 - 3 bar
Rango de temperaturas
- Dinámica: de -20 °C a +100 °C
- Estática: de -40 °C a +100 °C
- Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
- Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.