SKINTOP® HEAT

Soporta el calor y protege la cubierta del cable. Este prensaestopas impresiona por su excepcional resistencia al calor de hasta +200 °C gracias a la junta de FKM. La compresión en toda la superficie protege el revestimiento del cable y también garantiza un sellado completo seguro. Puede combinarse de forma ideal con los tubos HEAT de ÖLFLEX®.

Para temperaturas extremas

Gran resistencia químicaResistente al calorResistente a la corrosiónResistencia mecánicaResistente a temperaturas

CE

Referencia Denominación de pieza/tamañoØ F mmSW tamaño de llave mmThread length D mmUnidad / unid. embalajeUnidad base

Precio (base)

SKINTOP® HEAT
53113900
M 12 x 1,53,5 - 6,5166,550
53113901
M 16 x 1,56 - 9,520750
53113902
M 20 x 1,58 - 1224825
53113903
M 25 x 1,512 - 1629825
53113904
M 32 x 1,513 - 2036925
53113905
M 40 x 1,519 - 2745910
53113906
M 50 x 1,527 - 34541010
53113907
M 63 x 1,534 - 4467155
SKINTOP® HEAT XL
53113910
M 12 x 1,53,5 - 6,5161250
53113911
M 16 x 1,56 - 9,5201250
53113912
M 20 x 1,58 - 12241225
53113913
M 25 x 1,512 - 16291225
53113914
M 32 x 1,513 - 20361525
53113915
M 40 x 1,519 - 27451510
53113916
M 50 x 1,527 - 34541510

Beneficios

  • Thanks to FKM sealing, extremely heat-resistant and suitable for use at extremely hot temperatures (up to + 200°C).
  • Protects the cable sheath, as the full-surface pressing enables uniform all-round sealing.
  • Amplio rango de fijación variable para diferentes diámetros de cable.
  • El mejor sellado posible garantiza un grado de protección IP 68 (10 bar) e IP 69.

Ámbito de uso

  • Para el paso de cables con sellado y fijación a través de una envolvente
  • Para uso con cables de robot ÖLFLEX®.
  • Buena resistencia al aceite y a los productos químicos.
  • Resiste elevadas cargas mecánicas.
  • Apto para el uso en exteriores.

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • Descripción de clase ETIM 5.0: prensaestopas

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class-Description: Prensaestopas

Aviso

  • Dimensiones de instalación y pares de apriete, consulte el Apéndice T21

Material

  • Cuerpo: latón niquelado
    Sellado: FKM

Grado de protección:

  • IP 68 - 3 bar

Rango de temperaturas

  • de -20 °C a +200 °C

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.