SKINTOP® COLD

SKINTOP® COLD, prensaestopas métrico de latón, resistente al impacto en frío y a bajas temperaturas, alta estabilidad mecánica

Para temperaturas extremadamente bajas

Gran resistencia químicaresistente al fríoResistente a la corrosiónResistencia mecánicaResistente a temperaturas

CECULUSVDEcRUus

Referencia Denominación de pieza/tamañoØ F mmSW tamaño de llave mmLongitud media C mmThread length D mmUnidad / unid. embalajeUnidad base

Precio (base)

SKINTOP® COLD
53113500
M 12 x 1,53,5 - 71626.56,5100
53113510
M 16 x 1,54,5 - 102033.07100
53113520
M 20 x 1,57 - 132437.0850
53113530
M 25 x 1,59 - 172938.5825
53113540
M 32 x 1,511 - 213645.5925
53113550
M 40 x 1,519 - 284548.0910
53113560
M 50 x 1,527 - 355455.5105
53113570
M 63 x 1,534 - 456767.0155

Beneficios

  • Resistencia al frío mejorada
  • Estabilidad ante la tensión dinámica
  • Gran estabilidad mecánica
  • descarga de tracción óptima
  • Alcances de sujeción amplios y variables

Ámbito de uso

  • En zonas con exigencias elevadas de resistencia mecánica y resistencia al frío
  • Tecnología de aire acondicionado
  • Tecnología de refrigeración
  • Offshore
  • Ingeniería de planta

Norm references / Approvals

  • UL File Nr. E79903

Composición de producto

  • Tuerca métrica según DIN EN 60423
  • Basado en la información técnica de la DIN IEC 62444

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • Descripción de clase ETIM 5.0: prensaestopas

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class-Description: Prensaestopas

Aviso

  • Dimensiones de instalación y pares de apriete, consulte el Apéndice T21

Material

  • Metal: Latón niquelado
    Inserto: Poliamida especial
    Sello: Silicona
    Junta tórica: Silicona

Grado de protección:

  • IP 68 - 10 bar (M12 - M20)
    IP 68 - 5 bar (M25 - M63)
    NEMA Type 1, 2, 4x, 6, 12

Rango de temperaturas

  • de -70°C a +100°C

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.