SKINTOP® HEAT EMC

Soporta el calor y protege la cubierta del cable. Este prensaestopas impresiona por su excepcional resistencia al calor de hasta +200 °C gracias a la junta de FKM. La compresión en toda la superficie protege el revestimiento del cable y también garantiza un sellado completo seguro. Puede combinarse de forma ideal con los tubos HEAT de ÖLFLEX®.

Para temperaturas extremas

Gran resistencia químicaResistente al calorResistente a la corrosiónResistencia mecánicaResistente a temperaturas

CE

Referencia Denominación de pieza/tamañoØ F mmSW tamaño de llave mmThread length D mmUnidad / unid. embalajeUnidad base

Precio (base)

SKINTOP® HEAT EMC
53113940
M 16 x 1,56 - 9,520725
53113941
M 20 x 1,58 - 1224825
53113942
M 25 x 1,512 - 1629810
53113943
M 32 x 1,513 - 203695
53113944
M 40 x 1,519 - 274595
53113945
M 50 x 1,527 - 3454105
53113946
M 63 x 1,534 - 4467151
SKINTOP® HEAT EMC XL
53113950
M 16 x 1,56 - 9,5201225
53113951
M 20 x 1,58 - 12241210
53113952
M 25 x 1,512 - 16291210
53113953
M 32 x 1,513 - 2036155
53113954
M 40 x 1,519 - 2745155
53113955
M 50 x 1,527 - 3454151

Beneficios

  • Thanks to FKM sealing, extremely heat-resistant and suitable for use at extremely hot temperatures (up to + 200°C).
  • Protects the cable sheath, as the full-surface pressing enables uniform all-round sealing.
  • Protección óptima contra EMC mediante un exclusivo cepillo de latón de 360°, que establece un contacto de baja resistencia entre el blindaje de cobre trenzado y la rosca.
  • Protección fiable contra EMC incluso después del desmontaje y la nueva instalación, ya que la malla de apantallamiento de cobre no se ve dañada por el cepillo de latón.
  • El mejor sellado posible garantiza un grado de protección IP 68 (10 bar) e IP 69.

Ámbito de uso

  • Para la inserción conforme a CEM de cables apantallados con trenza de cobre
  • Para uso con cables de robot ÖLFLEX®.
  • Buena resistencia al aceite y a los productos químicos.
  • Resiste elevadas cargas mecánicas.
  • Nota: para carcasas pintadas, anodizadas o con recubrimiento en polvo, utilice la contratuerca SKINDICHT® SM-PE-M para la compensación de potencial.

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • Descripción de clase ETIM 5.0: prensaestopas

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class-Description: Prensaestopas

Aviso

  • Dimensiones de instalación y pares de apriete, consulte el Apéndice T21

Material

  • Cuerpo: latón niquelado
    Sellado: FKM

Grado de protección:

  • IP 68 - 3 bar

Rango de temperaturas

  • de -20 °C a +200 °C

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.