SKINTOP® GMP-GL-M

SKINTOP® GMP-GL-M, contratuercas reforzadas con fibra de vidrio, para una máxima estabilidad mecánica, para fijación en agujeros no roscados

Gran resistencia químicaAhorro en tiempo de instalaciónResistente a aceitesResistente a temperaturasResistente a radicación UVVariedad de certificados de aprobación

CEcRUus

Referencia Denominación de pieza/tamañoSW tamaño de llave mmUnidad / unid. embalajeUnidad base

Precio (base)

SKINTOP® GMP-GL-M gris plateado
53119000
Disponible en España
M 12 x 1,517100100 pcs.Consultar precio
53119010
Disponible en España
M 16 x 1,522100100 pcs.Consultar precio
53119020
Disponible en España
M 20 x 1,527100100 pcs.Consultar precio
53119030
Disponible en España
M 25 x 1,534100100 pcs.Consultar precio
53119040
Disponible en España
M 32 x 1,541100100 pcs.Consultar precio
53119050
Disponible en España
M 40 x 1,5502525 pcs.Consultar precio
53119060
Disponible en Alemania
M 50 x 1,5602525 pcs.Consultar precio
53119070
Disponible en Alemania
M 63 x 1,5752525 pcs.Consultar precio
SKINTOP® GMP-GL-M negro
53119100
Disponible en Alemania
M 12 x 1,517100100 pcs.Consultar precio
53119110
Disponible en Alemania
M 16 x 1,522100100 pcs.Consultar precio
53119120
Disponible en Alemania
M 20 x 1,527100100 pcs.Consultar precio
53119130
Disponible en Alemania
M 25 x 1,534100100 pcs.Consultar precio
53119140
Disponible en Alemania
M 32 x 1,541100100 pcs.Consultar precio
53119150
Disponible en Alemania
M 40 x 1,5502525 pcs.Consultar precio
53119160
Disponible en Alemania
M 50 x 1,5602525 pcs.Consultar precio
53119170
Disponible en Alemania
M 63 x 1,5752525 pcs.Consultar precio
SKINTOP® GMP-GL-M gris claro
53119003
Disponible en España
M 12 x 1,517100100 pcs.Consultar precio
53119013
Disponible en España
M 16 x 1,522100100 pcs.Consultar precio
53119023
Disponible en España
M 20 x 1,527100100 pcs.Consultar precio
53119033
Disponible en España
M 25 x 1,534100100 pcs.Consultar precio
53119043
Disponible en Alemania
M 32 x 1,541100100 pcs.Consultar precio
53119053
Disponible en Alemania
M 40 x 1,5502525 pcs.Consultar precio
53119063
Disponible en Alemania
M 50 x 1,5602525 pcs.Consultar precio
53119073
Disponible en Alemania
M 63 x 1,5752525 pcs.Consultar precio

Beneficios

  • Fibra de vidrio reforzada para una mayor estabilidad mecánica
  • La superficie de apoyo para la llave de apriete evita arañazos en la superficie

Norm references / Approvals

  • UL File Nr. E79903

Composición de producto

  • Tuerca métrica según DIN EN 60423
  • Basado en la información técnica de la DIN IEC 62444

Aviso

  • Cuenta con aprobación UL, únicamente cuando se utiliza con los prensaestopas de poliamida SKINTOP® con aprobación UL

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000940
  • Descripción de clase ETIM 5.0: contratuerca para prensaestopas

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000940
  • ETIM 6.0 Class-Description: contratuerca para prensaestopas

Bajo demanda

  • Disponible sin anillo
    (sin superficie para herramienta de montaje)

Colores disponibles

  • RAL 7001 gris plateado
    RAL 7035 gris claro
    RAL 9005 negro / resistente a los rayos UV

Material

  • Poliamida, fibra de vidrio reforzada

Rango de temperaturas

  • Estática: de -40°C a +100°C
  • Dinámica: de -20 °C a +100 °C

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.