e-Shop

SKINTOP® GMP-HF-M

SKINTOP® GMP-HF-M, contratuercas libres de halógenos, altamente retardantes de la llama, autoextinguibles, sin goteo, para edificios de pública concurrencia

Libre de halógenosAhorro en tiempo de instalaciónResistente a temperaturasVariedad de certificados de aprobación

CE

Referencia Denominación de pieza/tamañoSW tamaño de llave mmUnid. de embalajeUnidad base

Precio (base)

SKINTOP® GMP-HF-M gris claro
53119200
M 12 x 1,517100
53119210
M 16 x 1,522100
53119220
M 20 x 1,527100
53119230
M 25 x 1,534100
53119240
M 32 x 1,541100
53119250
M 40 x 1,55025
53119260
M 50 x 1,56025
53119270
M 63 x 1,57525
53119215
M 16 x 1,522100
53119225
M 20 x 1,527100
53119235
M 25 x 1,534100
53119245
M 32 x 1,541100
53119255
M 40 x 1,55025
53119265
M 50 x 1,56025
53119275
M 63 x 1,57525

Beneficios

  • Libre de halógenos
  • De combustión lenta, conforme a UL 94 V0
  • Autoextinguible, no gotea

Ámbito de uso

  • Aeropuertos
  • Construcción de túneles
  • Metros
  • Edificios públicos y locales de pública concurrencia.

Composición de producto

  • Tuerca métrica según DIN EN 60423
  • Basado en la información técnica de la DIN IEC 62444

Aviso

  • Ha sido diseñado para que se utilice con SKINTOP® ST-HF-M

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000940
  • Descripción de clase ETIM 5.0: contratuerca para prensaestopas

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000940
  • ETIM 6.0 Class-Description: contratuerca para prensaestopas

Colores disponibles

  • RAL 7035 gris claro
  • Black (RAL 9005), UV-resistant

Material

  • poliamida sin halógenos conforme a UL94V0

Rango de temperaturas

  • Estática: de -40°C a +100°C
  • Dinámica: de -20 °C a +100 °C

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.