SKINTOP® DIX-M
Inserto de sellado múltiple de NBR (resistente al aceite), FKM (resistente al calor) o silicona (resistente a productos químicos), pasa varios cables a través de un prensaestopas.
Beneficios
- Sujeción cuidadosa de los cables gracias a la gran elasticidad del material del inserto de sellado.
- Se puede alcanzar el grado de protección IP 68 siempre que todos los orificios estén ocupados por cables y los vacíos se cierren con insertos de sellado SKINTOP® DIX-DV.
- Muchas variantes disponibles, en función del número de cables y de su diámetro. De caucho de nitrilo butadieno (NBR), caucho fluorado (FKM) o silicona (SI).
- Fácil inserción de varios cables mediante un solo prensaestopas.
- El pasacables múltiple permite una mayor densidad.
Ámbito de uso
- Para uso con prensaestopas métricos SKINTOP®/SKINTOP® CLICK.
- Utilizar en lugar del inserto obturador estándar del prensaestopas SKINTOP®.
- Las variantes FKM son resistentes a agentes agresivos como lejías, ácidos y disolventes, y también son resistentes al aceite. Son extremadamente resistentes al calor y adecuadas para el uso a temperaturas extremas (hasta +200 °C).
- Las variantes de silicona son resistentes a los detergentes y desinfectantes de ECOLAB, así como a otros productos químicos. Son conformes a la FDA 21 CFR 177.2600 y, por lo tanto, están aprobados para la industria de la alimentación y bebidas. Gracias a su color azul se distinguen fácilmente de los productos alimenticios. Además son extremadamente flexibles al frío y adecuados para el uso a temperaturas extremas bajo cero (de hasta -50 º C).
Aviso
- IP 68: se consige cuando todas la aberturas están cerradas y todos los orificios están ocupados de manera óptima; p. ej. cuando se usan cables con diámetro nominal y/o tapones de sellado SKINTOP® DIX-DV
Clasificación ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000032
- Descripción de clase ETIM 5.0: tapón para prensaestopas
Clasificación ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000032
- ETIM 6.0 Class-Description: tornillo de cierre
Bajo demanda
- Formas especiales
Colores disponibles
- NBR: negro, RAL 9005
FKM: verde, RAL 6011
Silicona: azul, RAL 5017
Material
- NBR, FKM, silicona
Grado de protección:
- IP 54
- IP 68 (con una ocupación de todos los orificios)
Rango de temperaturas
- NBR: de -40 °C a +100 °C
FKM: de -20 °C a +200 °C
Silicona: de -50 °C a +200 °C
- Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
- Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.
