SKINTOP® BS-M METAL / SKINTOP® BSR-M METAL
Prensaestopas de latón con espiral protectora contra flexión para el uso en piezas móviles de máquinas.
Protección anticurvatura permanente bajo una tensión mecánica alta
Beneficios
- La espiral protectora contra flexión impide que el cable conectado se doble en exceso y se rompa.
- La construcción especial de la espiral de acero inoxidable permite un alto número de ciclos de flexión.
- Amplio rango de fijación variable para diferentes diámetros de cable.
- El mejor sellado posible mediante junta tórica y retén garantiza un grado de protección IP 68 (10 bar) e IP 69.
Ámbito de uso
- Especialmente en piezas móviles de máquinas.
- Resiste elevadas cargas mecánicas.
- Apto para el uso en exteriores.
Composición de producto
- Tuerca métrica según DIN EN 60423
- Basado en la información técnica de la DIN IEC 62444
Aviso
- Variante "R" tienen un sellado con menos rango de alcance para fijar cables con un diámetro más pequeño.
Clasificación ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
- Descripción de clase ETIM 5.0: prensaestopas
Clasificación ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
- ETIM 6.0 Class-Description: Prensaestopas
Aviso
- Dimensiones de instalación y pares de apriete, consulte el Apéndice T21
Material
- Cuerpo: latón niquelado Inserto: poliamida Junta: CR Junta tórica: NBR
- Espiral - muelles de acero inoxidable
Grado de protección:
- IP 68 - 10 bar
- IP 69
Rango de temperaturas
- Móvil: de -25 °C a +100 °C
- Instalación fija: de -30 °C a +100 °C
- Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
- Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.