SKINTOP® MS-M-XL

SKINTOP® MS-M-XL, prensaestopas métrico de latón niquelado, con amplio rango de sujeción, especial para paredes gruesas

¡Con certificación IP69! Seguridad de funcionamiento probada incluso durante procesos de limpieza exigentes de máquinas e instalaciones con limpiadores de alta presión y agua caliente.

Gran resistencia químicaResistente a la corrosiónResistencia mecánicaProtección frente a descarga de tracciónResistencia a ácidosResistente a temperaturasVariedad de certificados de aprobación

CECULUSVDEcRUusDNV

No data available for display
Referencia Denominación de pieza/tamañoØ F mmSW tamaño de llave mmLongitud media C mmThread length D mmUnidad / unid. embalajeUnidad base

Precio (base)

SKINTOP® MS-M-XL
53112005
M 12 x 1,53.5 - 7.01632.012100
53112015
M 16 x 1,54.5 - 10.02038.01250
53112025
M 20 x 1,57 - 13.02441.01250
53112035
M 25 x 1,59 - 17.02942.51225
53112045
M 32 x 1,511 - 21.03651.51525
53112055
M 40 x 1,519 - 28.04554.51510
53112065
M 50 x 1,527 - 35.05460.5155

Beneficios

  • especial para paredes gruesas
  • Máxima fiabilidad
  • descarga de tracción óptima
  • Alcances de sujeción amplios y variables

Ámbito de uso

  • Con rosca de conexión larga para aplicaciones con paredes más gruesas
  • En zonas con exigencias elevadas en resistencia química y mecánica
  • Industria química.
  • Tecnología de medición y control
  • Construcción de maquinaria y aparatos

Norm references / Approvals

  • UL File Nr. E79903

Composición de producto

  • Tuerca métrica según DIN EN 60423
  • Basado en la información técnica de la DIN IEC 62444

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • Descripción de clase ETIM 5.0: prensaestopas

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class-Description: Prensaestopas

Aviso

  • Dimensiones de instalación y pares de apriete, consulte el Apéndice T21

Material

  • Cuerpo: latón niquelado Inserto: poliamida Junta: CR Junta tórica: NBR

Grado de protección:

  • IP 68 - 10 bar
    IP 69
    NEMA Type 1, 4x, 6, 12

Rango de temperaturas

  • Móvil: de -25 °C a +100 °C
  • Estática: de -40°C a +100°C

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.