SILVYN® MPC 45° M
Beneficios
- Universal
- Montaje rápido y fácil
- El codo en 45° permite un montaje óptimo
Ámbito de uso
- Compatible con los modelos de tubo:
- SILVYN® EL/ELU/ELO/ELT/ELR (conductos lisos y de forma helicoidal)
Características de producto
- Protección frente al polvo
- Protección frente a la humedad
- Ofrece una extraordinaria descarga de tracción y protección mecánica
Norm references / Approvals
- UL FILENUMBER E308201
Composición de producto
- Tuerca de conexión métrica
- Codo 45° con conexión a conducto integrada
Clasificación ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001178
- Descripción de clase ETIM 5.0: conexión roscada para tubos protectores poliamidas
Clasificación ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC001178
- ETIM 6.0 Class-Description: conexión roscada para tubo protector de plástico
Certificaciones
- IEC EN 61386-23
Colores disponibles
- Negro (RAL 9005), resistente a UV
- Gris, RAL 7001
Material
- PA66
Libre de halógenos
Grado de protección:
- IP65: para tubos formados helicoidalmente
IP67 + IP68 (2bar): para tubos lisos
Rango de temperaturas
- desde -40 °C hasta +120 °C
- Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
- Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.
