
SILVYN® LGEF-M
SILVYN® LGEF-M es un racor de acero inoxidable con rosca métrica para instalación fija
Beneficios
- Para usos fijos
- Gran resistencia a la tracción
- Ahorra espacio
Ámbito de uso
- En combinación con tubos de protección:
- SILVYN® SSU / SSUE
- Aplicaciones con tensión mecánica
Composición de producto
- Tuerca de conexión métrica
- Cuello hexagonal
- Cabeza enroscable
Clasificación ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001180
- Descripción de clase ETIM 5.0: conexión roscada para tubos protectores metálicos
Clasificación ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC001180
- ETIM 6.0 Class-Description: conexión roscada para tubo flexible protector de metal
Certificaciones
- IEC EN 61386-23
Material
- Latón niquelado
- Acero inoxidable AISI316
Grado de protección:
- IP 40
Rango de temperaturas
- desde -100 °C hasta +400 °C
- Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
- Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.