SILVYN® LGES-M

SILVYN® LGES-M es un racor giratorio de acero inoxidable con rosca métrica para aplicaciones con movimiento de torsión

Parte superior giratoria con terminación interior de tubo integrada

Resistente al calorresistente al fríoResistente a la corrosiónResistencia mecánicaAhorro de espacioRobusto

CE

No data available for display
Referencia Tamaño métricoSW tamaño de llave mmLongitud total mmLongitud de rosca en mmAdecuado para SILVYN® SSU / SSUEUnidad / unid. embalajeUnidad base

Precio (base)

SILVYN® LGES-M (latón niquelado)
55503489
12 x 1,5133081010
55503490
16 x 1,51732,281210
55503491
16 x 1,52034,2101610
55503492
20 x 1,52234,2101610
55503493
20 x 1,52435,5102010
55503494
25 x 1,52943,7122510
55503495
32 x 1,5374813322
55503496
40 x 1,54851,214402
55503497
50 x 1,55854,215501
55503498
63 x 1,57063,218631
SILVYN® LGES-M (acero inoxidable)
55503210
12 x 1,51430,28101
55503211
16 x 1,51935,58121
55503212
16 x 1,51935,510161
55503213
20 x 1,52438,510201
55503214
25 x 1,52941,510251
55503215
32 x 1,5384913321

Beneficios

  • Para aplicaciones giratorias
  • Gran resistencia a la tracción
  • Ahorra espacio

Ámbito de uso

  • En combinación con tubos de protección:
  • SILVYN® SSU / SSUE
  • Aplicaciones con tensión mecánica

Composición de producto

  • Tuerca de conexión métrica
  • collar hexagonal giratorio
  • Cabeza enroscable

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001180
  • Descripción de clase ETIM 5.0: conexión roscada para tubos protectores metálicos

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001180
  • ETIM 6.0 Class-Description: conexión roscada para tubo flexible protector de metal

Certificaciones

  • IEC EN 61386-23

Material

  • Latón niquelado
  • Acero inoxidable AISI316

Grado de protección:

  • IP 40

Rango de temperaturas

  • desde -100 °C hasta +400 °C

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.