
- Lapp España
- Productos
- Catálogo Online
- Sistemas de protección y guiado de cables
- Tubos estancos (metálicos + cubierta)
- Tubo metálico con cubierta de pared gruesa
- SILVYN® OR
SILVYN® OR

SILVYN® OR es un tubo impermeable con perfil entrelazado y cubierta especial de PVC


SILVYN COMPACT M16X1.5 - 5/16 NPB
SILVYN COMPACT M16X1.5 - 5/16 NPB
61803846
SILVYN® COMPACT M es un racor de latón niquelado con superficie pulida que ofrece protección IP67

SILVYN COMPACT 45° M20X1.5/2 NPB
SILVYN COMPACT 45° M20X1.5/2 NPB
61803852
SILVYN® COMPACT M es un racor de latón niquelado con superficie pulida que ofrece protección IP67

SILVYN COMPACT 45° M25X1.5 NPB
SILVYN COMPACT 45° M25X1.5 NPB
61803853
SILVYN® COMPACT M es un racor de latón niquelado con superficie pulida que ofrece protección IP67

SILVYN COMPACT 90° M20X1.5/1 NPB
SILVYN COMPACT 90° M20X1.5/1 NPB
61803809
SILVYN® COMPACT M es un racor de latón niquelado con superficie pulida que ofrece protección IP67

SILVYN COMPACT M63X1.5 NPB
SILVYN COMPACT M63X1.5 NPB
61803807
SILVYN® COMPACT M es un racor de latón niquelado con superficie pulida que ofrece protección IP67

SILVYN COMPACT M40X1.5 NPB
SILVYN COMPACT M40X1.5 NPB
61803805
SILVYN® COMPACT M es un racor de latón niquelado con superficie pulida que ofrece protección IP67

SILVYN COMPACT M50X1.5 NPB
SILVYN COMPACT M50X1.5 NPB
61803806
SILVYN® COMPACT M es un racor de latón niquelado con superficie pulida que ofrece protección IP67

SILVYN COMPACT M25X1.5 NPB
SILVYN COMPACT M25X1.5 NPB
61803803
SILVYN® COMPACT M es un racor de latón niquelado con superficie pulida que ofrece protección IP67

SILVYN COMPACT M32X1.5 NPB
SILVYN COMPACT M32X1.5 NPB
61803804
SILVYN® COMPACT M es un racor de latón niquelado con superficie pulida que ofrece protección IP67

SILVYN COMPACT M20X1.5/2 NPB
SILVYN COMPACT M20X1.5/2 NPB
61803802
SILVYN® COMPACT M es un racor de latón niquelado con superficie pulida que ofrece protección IP67

SILVYN COMPACT M16X1.5 NPB
SILVYN COMPACT M16X1.5 NPB
61803800
SILVYN® COMPACT M es un racor de latón niquelado con superficie pulida que ofrece protección IP67

SILVYN COMPACT 90° M63X1.5 NPB
SILVYN COMPACT 90° M63X1.5 NPB
61803815
SILVYN® COMPACT M es un racor de latón niquelado con superficie pulida que ofrece protección IP67

SILVYN COMPACT 90° M32X1.5 NPB
SILVYN COMPACT 90° M32X1.5 NPB
61803812
SILVYN® COMPACT M es un racor de latón niquelado con superficie pulida que ofrece protección IP67

SILVYN COMPACT 90° M40X1.5 NPB
SILVYN COMPACT 90° M40X1.5 NPB
61803813
SILVYN® COMPACT M es un racor de latón niquelado con superficie pulida que ofrece protección IP67

SILVYN COMPACT 90° M20X1.5/2 NPB
SILVYN COMPACT 90° M20X1.5/2 NPB
61803810
SILVYN® COMPACT M es un racor de latón niquelado con superficie pulida que ofrece protección IP67

SILVYN COMPACT 90° M25X1.5 NPB
SILVYN COMPACT 90° M25X1.5 NPB
61803811
SILVYN® COMPACT M es un racor de latón niquelado con superficie pulida que ofrece protección IP67

SILVYN COMPACT 90° NPT 1" NPB
SILVYN COMPACT 90° NPT 1" NPB
61803842
SILVYN® COMPACT NPT, racor de latón niquelado con superficie pulida que ofrece protección IP67

SILVYN COMPACT 90° NPT 1/2" NPB
SILVYN COMPACT 90° NPT 1/2" NPB
61803840
SILVYN® COMPACT NPT, racor de latón niquelado con superficie pulida que ofrece protección IP67

SILVYN COMPACT 90° NPT 3/4" NPB
SILVYN COMPACT 90° NPT 3/4" NPB
61803841
SILVYN® COMPACT NPT, racor de latón niquelado con superficie pulida que ofrece protección IP67

H05V-K 1X0,5 DBU
H05V-K 1X0,5 DBU
4510141
H05V-K, HAR, cable de alimentación y control, PVC, 300/500 V, cableado de dispositivos y armarios de distribución, no propagador de la llama, clase 5/hilo fino, instalación fija, anillo/bobina

H05V-K 1X0,5 DBU
H05V-K 1X0,5 DBU
4510141
H05V-K, HAR, cable de alimentación y control, PVC, 300/500 V, cableado de dispositivos y armarios de distribución, no propagador de la llama, clase 5/hilo fino, instalación fija, anillo/bobina

ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 DBU
ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 DBU
4160314
Anteriormente: MULTI-STANDARD SC 2.1
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cable de conexión y control, cable con núcleo de PVC para cableado de campo, UL MTW VW-1, UL AWM estilo 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cable de conexión y control, cable con núcleo de PVC para cableado de campo, UL MTW VW-1, UL AWM estilo 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K

ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 DBU
ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 DBU
4160314
Anteriormente: MULTI-STANDARD SC 2.1
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cable de conexión y control, cable con núcleo de PVC para cableado de campo, UL MTW VW-1, UL AWM estilo 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cable de conexión y control, cable con núcleo de PVC para cableado de campo, UL MTW VW-1, UL AWM estilo 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K

H05V-K 1X1 DBU
H05V-K 1X1 DBU
4510143
H05V-K, HAR, cable de alimentación y control, PVC, 300/500 V, cableado de dispositivos y armarios de distribución, no propagador de la llama, clase 5/hilo fino, instalación fija, anillo/bobina

ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X0,5 DBU
ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X0,5 DBU
4160114
Anteriormente: MULTI-STANDARD SC 2.1
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cable de conexión y control, cable con núcleo de PVC para cableado de campo, UL MTW VW-1, UL AWM estilo 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cable de conexión y control, cable con núcleo de PVC para cableado de campo, UL MTW VW-1, UL AWM estilo 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K

ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X2,5 BK
ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X2,5 BK
4160501
Anteriormente: MULTI-STANDARD SC 2.1
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cable de conexión y control, cable con núcleo de PVC para cableado de campo, UL MTW VW-1, UL AWM estilo 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cable de conexión y control, cable con núcleo de PVC para cableado de campo, UL MTW VW-1, UL AWM estilo 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K

H05V-K 1X0,5 BU
H05V-K 1X0,5 BU
4510021
H05V-K, HAR, cable de alimentación y control, PVC, 300/500 V, cableado de dispositivos y armarios de distribución, no propagador de la llama, clase 5/hilo fino, instalación fija, anillo/bobina

H07V-K 1X1,5 RD
H07V-K 1X1,5 RD
4520041
H07V-K, HAR, cable de alimentación y control, PVC, 450/750 V, cableado de dispositivos y armarios de distribución, no propagador de la llama, clase 5/hilo fino, instalación fija, anillo/bobina

H07V-K 1X1,5 RD
H07V-K 1X1,5 RD
4520041
H07V-K, HAR, cable de alimentación y control, PVC, 450/750 V, cableado de dispositivos y armarios de distribución, no propagador de la llama, clase 5/hilo fino, instalación fija, anillo/bobina

H05V-K 1X0,5 BK
H05V-K 1X0,5 BK
4510011
H05V-K, HAR, cable de alimentación y control, PVC, 300/500 V, cableado de dispositivos y armarios de distribución, no propagador de la llama, clase 5/hilo fino, instalación fija, anillo/bobina

ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X0,75 DBU
ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X0,75 DBU
4160214
Anteriormente: MULTI-STANDARD SC 2.1
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cable de conexión y control, cable con núcleo de PVC para cableado de campo, UL MTW VW-1, UL AWM estilo 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cable de conexión y control, cable con núcleo de PVC para cableado de campo, UL MTW VW-1, UL AWM estilo 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K

H07V-U 1x1,5 BU
H07V-U 1x1,5 BU
4527021
H07V-U, HAR, cables de alimentación y control, PVC, 450/750 V, cableado de máquinas y armarios de distribución, ignífugo, clase 1/masivo, instalación fija, anillo

H07V-U 1x1,5 BU
H07V-U 1x1,5 BU
4527021
H07V-U, HAR, cables de alimentación y control, PVC, 450/750 V, cableado de máquinas y armarios de distribución, ignífugo, clase 1/masivo, instalación fija, anillo

SILVYN RILL PA6 42 / 36X42.5 BK 25M
SILVYN RILL PA6 42 / 36X42.5 BK 25M
61746995
SILVYN® RILL PA6 es el tubo corrugado paralelo clásico que ofrece la mejor protección gracias a su estructura y sus versátiles accesorios

SILVYN RILL PA6 42 / 36X42.5 BK 25M
SILVYN RILL PA6 42 / 36X42.5 BK 25M
61746995
SILVYN® RILL PA6 es el tubo corrugado paralelo clásico que ofrece la mejor protección gracias a su estructura y sus versátiles accesorios

ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 BU
ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 BU
4160302
Anteriormente: MULTI-STANDARD SC 2.1
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cable de conexión y control, cable con núcleo de PVC para cableado de campo, UL MTW VW-1, UL AWM estilo 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cable de conexión y control, cable con núcleo de PVC para cableado de campo, UL MTW VW-1, UL AWM estilo 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K

H07V-K 1X1,5 DBU
H07V-K 1X1,5 DBU
4520141
H07V-K, HAR, cable de alimentación y control, PVC, 450/750 V, cableado de dispositivos y armarios de distribución, no propagador de la llama, clase 5/hilo fino, instalación fija, anillo/bobina

H07V-K 1X1,5 BU
H07V-K 1X1,5 BU
4520021
H07V-K, HAR, cable de alimentación y control, PVC, 450/750 V, cableado de dispositivos y armarios de distribución, no propagador de la llama, clase 5/hilo fino, instalación fija, anillo/bobina
Beneficios
- protección contra líquidos
- Resistente a la tracción
- Robusto
- Alta resistencia al aplastamiento
- Gran resistencia frente a aceites y ácidos
Ámbito de uso
- Construcción de maquinaria
- Ingeniería de planta
- Construcción de transformadores
- Uso en aplicaciones ferroviarias
- Industria papelera
Composición de producto
- Tubo metálico en espiral
- cubierta exterior de poliamida
Aviso
- Unid. empaquet.=10 m (por encargo)
Clasificación ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001179
- Descripción de clase ETIM 5.0: tubo protector metálico
Clasificación ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC001179
- ETIM 6.0 Class-Description: tubo flexible protector de metal
Bajo demanda
- Bajo petición hay disponibles bobinas de más de 10m
Colores disponibles
- Negro
Material
- Acero galvanizado con revestimiento especial de PVC
Rango de temperaturas
- desde -20 °C hasta +100 °C
Puntualmente hasta +120 °C
- * Producto comercial, no producto Lapp
- Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
- Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.