Conector para conexión de pantalla SC

Conector para conexión de pantalla de una pieza, EMC, Cobre electrolítico estañado, Para diámetros de pantalla: 1,27mm-7,62mm

Para la conexión de la pantalla del cable mediante técnica de conexión por crimpado, similar al producto descatalogado llamado "Shield-Kon® RSK".

Componentes complementarios de automatización de LappIngeniería de plantaNo propagador de la llamaResistente al calorAhorro en tiempo de instalaciónAhorro de espacioProtección frente a señales de interferencia

No data available for display
Referencia DenominaciónØ del blindaje en mmUnidad base

Precio (base)

61721365
SC011.3 - 2.3
61721366
SC021.5 - 3.3
61721367
SC033.5 - 4.5
61721368
SC044.8 - 7.7

Beneficios

  • Sucesor del conector para conexión de pantalla Shield-Kon® RSK de una pieza de ABB, compatible con la herramienta manual correspondiente.
  • Contacto de apantallamiento sencillo y rápido gracias a la probada conexión crimpada. Un manejo aún más fácil de las herramientas manuales y los conectores de conexión de pantalla se logra junto con el "Soporte de mesa PEW12" (número de artículo 61813830).
  • La forma doble en C del conector de conexión de pantalla, por un lado, recoge el cable apantallado sin cubierta, y por otro, una cable que puede conectarse al sistema de puesta a tierra de la aplicación.
  • La superficie galvanizada, con su revestimiento conductor y junto con la amplia área de contacto con la pantalla, proporciona una conexión de baja impedancia. De este modo, las interferencias de alta frecuencia se disipan de forma segura (CEM).

Ámbito de uso

  • Puede utilizarse en armarios, así como en controles de motores, envolventes o instalaciones de máquinas
  • Para conectar los cables apantallados a masa
  • Para la protección frente a interferencias electromagnéticas y para la compensación de potencial

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002650
  • Descripción de clase ETIM 5.0: conexión para cables apantallados

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC002650
  • ETIM 6.0 Class-Description: conexión para cables apantallados

Material

  • Cobre electrólito estañado

Rango de temperaturas

  • de -65°C a +125°C

  • Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.