Cinta de apantallamiento 3M Scotch™ 1183
La cinta de apantallamiento 3M Scotch™ 1183 garantiza un apantallamiento excepcional de los campos electromagnéticos, con homologación UL.
Beneficios
- La tira conductora de la electricidad constituye un blindaje de malla excelente para campos electromagnéticos.
- La composición uniforme de la lámina y la buena conductividad hacia el sustrato, garantizan una resistencia de contacto baja, que constituye un elemento decisivo para el nivel de apantallado
- Admite soldadura y es resistente a la corrosión
- Adhesivo acrílico, resistente a disolventes
Ámbito de uso
- Apantallamiento contra campo electromagnético
- Descarga de carga estática
Características de producto
- Lámina de cobre está recubierta con una capa de estaño fina
- El estaño en placas utilizado es compatible con una amplia gama de materiales base como el aluminio, el plomo y aleaciones de estaño y acero galvanizado
Norm references / Approvals
- Aprobado UL 510
- Número de archivo de UL: E17385
Clasificación ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000128
- Descripción de clase ETIM 5.0: cinta achesiva
Clasificación ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000128
- ETIM 6.0 Class-Description: cinta adhesiva
Aviso
- Adhesión (fuerza para despegarlo): 3,8 N/10mm
Fuerza para desgarrarlo: 44 N/10mm
Aviso
- Resistencia de contacto (según MIL-STD-202): 0,005 Ω
Info
- Almacenamiento: estable si se almacena en un lugar fresco y seco (temperatura ambiente y aprox. 50% humedad relativa )
Colores disponibles
- RAL 7001, gris plata
Material
- Lámina suave de cobre estañado como revestimiento con adhesivo acrílico conductor
Rango de temperaturas
- -10 °C hasta +80 °C
- Scotch™ 1183 es una marca registrada de 3M
- Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
- Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.
