Bridas detectables

La característica detectable hace que la brida sea especialmente interesante para la industria de alimentos y bebidas.

Accesorios adecuados:
Zócalos y bases para bridas detectables

Alimentación y BebidasGran resistencia químicaLibre de halógenosResistente a radicación UV

ECOLAB

Referencia Descripción de la piezaUL certificationLength x width (mm)Bundling Ø (mm)Tensile strength (N)Unidad / unid. embalajeUnidad base

Precio (base)

Sin cabeza de acero: PA 6.6
61723360
Brida de sujeción Detect 98x2.5 BUNo98.0 x 2.51.0 - 21.080.0100
61723364
Brida de sujeción Detect 140x3.5 BUNo140.0 x 3.52.0 - 32.0180.0100
61723365
Brida de sujeción Detect 200x3.5 BUNo200.0 x 3.53.0 - 50.0180.0100
61723361
Brida de sujeción Detect 200x4.5 BUNo200 x 4.53.0 - 50.0220.0100
61723366
Brida de sujeción Detect 290x4.5 BUNo290.0 x 4.53.5 - 78.0220.0100
61723362
Brida de sujeción Detect 360x4.5 BUNo360.0 x 4.53.5 - 100.0220.0100
61723363
Brida de sujeción Detect 365x7.5 BUNo365.0 x 7.58.0 - 100.0540.0100
Con cabeza de acero (TY-RAP®) / PA 6.6
61723351
Cable tie TY-RAP® TY523MR-NDTNo93.0 x 2.31.5 - 16.050.0100
61723359
Brida de sujeción TY-RAP TY524MR-NDTNo140.0 x 3.62.0 - 35.0160.0100
61723352
Brida de sujeción TY-RAP TY525MR-NDTNo186.0 x 4.63.0 - 45.0200.0100
61723353
Brida de sujeción TY-RAP TY528MR-NDTNo361.0 x 4.84.8 - 102.0220100
61723354
Brida de sujeción TY-RAP TY527MR-NDTNo345.0 x 6.94.8 - 102.0540100
Con cabeza de acero (TY-RAP®) / polipropileno
61723355
Brida de cable TY-RAP TY523M-PDTNo92 x 2.42 - 1650100
61723356
Brida de cable TY-RAP TY525M-PDTNo186 x 4.83.5 - 45135.0100
61723357
Brida de cable TY-RAP TY528M-PDTNo360 x 4.83.5 - 102135.0100
61723358
Brida de cable TY-RAP TY527M-PDTNo340 x 76 - 90270100

Beneficios

  • Bridas de sujeción detectables con un compuesto único que puede ser detectado por equipos de rayos X, detectores de metal y equipos de inspección visual
  • Minimiza el riesgo de contaminación del producto
  • El color azul facilita la detección visual
  • Ayuda a cumplir la directiva HACCP de la UE
  • Versión de poliamida: resistente a disolventes habituales como alcoholes y cetonas, a hidrocarburos alifáticos y aromáticos como aceites, grasas y gasolina, así como a lejías débiles; no resistente a ácidos (débiles ni fuertes) ni a sales metálicas.
    Versión de polipropileno: resistente a detergentes químicos
    Ty-Rap® NDT: resistente a los rayos UV

Ámbito de uso

  • Particularmente recomendadas para las aplicaciones que utilizan los sistemas de detección, donde no se permiten residuos de instalación en el producto acabado
  • Industria de alimentación y bebidas, especialmente para equipos de producción y procesamiento de productos lácteos y cárnicos
  • Producción farmacéutica

Norm references / Approvals

  • Clase de inflamabilidad:
    UL 94 HB
  • Sólo las bridas con cabeza de acero están certificados ECOLAB

Aviso

  • Almacenaje: el nailon (poliamida) es por naturaleza susceptible a las influencias exteriores. Para garantizar un uso óptimo, las bridas de sujeción se humedecen mecánicamente. Por consiguiente, deben almacenarse en un lugar fresco y seco y sin exposición a luz solar directa. Para mantener la humedad, las bridas de sujeción están embaladas en bolsas de plástico. Estas deben permanecer cerradas hasta su uso

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000046
  • Descripción de clase ETIM 5.0: brida

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000046
  • ETIM 6.0 Class-Description: brida de sujeción

Colores disponibles

  • Azul

Material

  • Poliamida 6.6 o polipropileno con trazas de metal
  • Libre de halógenos y siliconas

Rango de temperaturas

  • Ty-Rap® NDT: de -60 °C a +85 °C
    Ty-Rap® PDT y Detect: de -40 °C a +85 °C
    Temperatura de instalación:
    de -5 °C a +60 °C

  • TY-RAP® es una marca registrada de Thomas & Betts
  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.