Marcador de cables WM BW blanco
Etiquetas WM BW son marcadores de vinilo con una lámina protectora transparente para la identificación de cables manual
Rotuladores en el catálogo Online
Beneficios
- Etiqueta envolvente con lámina protectora
- Tras escribir con el rotulador en el cable, se cubre la parte en la que se ha escrito con la lámina transparente, protegiéndola así de la abrasión, humedad, aceite y disolventes livianos.
- Identificación sencilla
Ámbito de uso
- For cable marking
- Las designaciones se pueden escribir en la parte blanca con un lápiz, un bolígrafo, bolígrafo especial u otro rotulador
- Para uso interior.
Clasificación ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001288
- Descripción de clase ETIM 5.0: material de identificación
Clasificación ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC001288
- ETIM 6.0 Class-Description: material de identificación
Material
- Tiras de vinilo, revestimiento tratado con silicona, libre de halógenos
Rango de temperaturas
- -de 35 °C hasta +70 °C
- Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
- Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.
- Los productos FLEXIMARK® se venden por unidades de embalaje. Por ejemplo, si quiere adquirir 640 etiquetas LCK 32, tan sólo tiene que pedir products 1 paquete (unidad de embalaje) en lugar de 640 etiquetas individuales.