Marcador de cables WM BW blanco

Etiquetas WM BW son marcadores de vinilo con una lámina protectora transparente para la identificación de cables manual

Rotuladores en el catálogo Online

Gran resistencia químicaLibre de halógenos

No data available for display
Referencia DenominaciónSuperficie de etiquetado (mm)Para Ø de cable en mmNúmero de marcadores por folletoUnid. de embalajeUnidad base

Precio (base)

61726150WM número BW 325.0 x 25.08.0 - 40.0301
61726160WM número BW 520.0 x 25.06.0 - 18.1601
61726170WM número BW 1215.0 x 12.05.0 - 5.42001
61726180WM número BW 1415.0 x 6.05.0 - 5.44001
61726190WM número BW 3414.0 x 18.05.0 - 10.01401

Beneficios

  • Etiqueta envolvente con lámina protectora
  • Tras escribir con el rotulador en el cable, se cubre la parte en la que se ha escrito con la lámina transparente, protegiéndola así de la abrasión, humedad, aceite y disolventes livianos.
  • Identificación sencilla

Ámbito de uso

  • For cable marking
  • Las designaciones se pueden escribir en la parte blanca con un lápiz, un bolígrafo, bolígrafo especial u otro rotulador
  • Para uso interior.

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001288
  • Descripción de clase ETIM 5.0: material de identificación

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001288
  • ETIM 6.0 Class-Description: material de identificación

Material

  • Tiras de vinilo, revestimiento tratado con silicona, libre de halógenos

Rango de temperaturas

  • -de 35 °C hasta +70 °C

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.
  • Los productos FLEXIMARK® se venden por unidades de embalaje. Por ejemplo, si quiere adquirir 640 etiquetas LCK 32, tan sólo tiene que pedir products 1 paquete (unidad de embalaje) en lugar de 640 etiquetas individuales.