SILVYN® SPLIT
SILVYN® SPLIT es un tubo corrugado paralelo divisible calificado para instalación posterior
Para proteger cables que ya están instalados
Beneficios
- Dimensionalmente estable
- Flexible
- Resistente al aplastamiento
- Baja protección contra roedores
- Montaje rápido y fácil
Ámbito de uso
- Construcción de vehículos
- Construcción naval
- Construcción de maquinaria
- Industria eléctrica
- En situaciones en que sea necesario proteger los cables tras haberlos instalado
Características de producto
- Libre de halógenos (PA6)
- Resistente a la abrasión
- Aumento de la resistencia contra el aceite, gasolina y otros productos químicos
- Excelente resistencia a rayos UV y al ambiente (SILVYN® SPLIT PP UV)
Composición de producto
- Tubo corrugado divisible
Clasificación ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001175
- Descripción de clase ETIM 5.0: tubo poliamida corrugado
Clasificación ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC001175
- ETIM 6.0 Class-Description: tubo flexible ondulado de plástico
Bajo demanda
- Versión de poliamida 12 (ultraflexible)
- Versión ETFE (resistente a altas temperaturas hasta +200° C)
Colores disponibles
- Negro (RAL 9005), resistente a UV
Material
- Poliamida 6 (PA 6)
Polipropileno (PP)
Grado de protección:
- IP 43 con SILVYN® SPLIT COV
Rango de temperaturas
- PA6: -40ºC hasta +120ºC
PP: -40ºC hasta +135ºC
PP UV: -40ºC hasta +105ºC
- Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
- Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.

