Portacaracteres KMK

Los portacaracteres KMK son bridas con una área de marcaje, ideal para identificación de agrupaciones de cables y conductos

Libre de halógenos

No data available for display
Referencia DenominaciónAnchura x altura (mm)Equipo por piezaContenido (unidad)Unidad base

Precio (base)

61742820Portaetiquetas KMK 129 x 8con hebilla100
61742822Portaetiquetas KMK 229 x 8sin hebilla100
61742824Portaetiquetas KMK 340 x 17con hebilla50
61742826Portaetiquetas KMK 440 x 17sin hebilla50
61742922Etiquetas ES/LP-BW-GB29 x 8-10
61742926Etiquetas ES/KMK 3 GB40 x 17-10

Beneficios

  • Se introducen las etiquetas impresas en el portaetiquetas y se tapan con una funda resistente al polvo

Ámbito de uso

  • Válido para la señalización y agrupación de varios conductores y cables en interiores
  • Para haces de cables con diámetro de 10 a 31mm

Características de producto

  • Rotulación: manual, impresora láser y de inyección

Normas de referencia / Aprobaciones

  • Smudge-proof: DIN 30646:1993-11,DIN VDE 0611-1:1977-11

Ámbito de entrega

  • Etiquetas: 10 hojas con 150 (61742922) o 50 etiquetas (61742926)
  • Por favor, haga el pedido de las etiquetas por separado

Estructura del producto

  • Anchura de cinta KMK1: 5 mm
  • Área de agrupado KMK1: 10-25 mm
  • Anchura de brida KMK3: 10 mm
  • Área de agrupado de KMK3: 16-31 mm
  • Bucles de sujeción de KMK2/KMK4: 5 mm

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001288
  • Descripción de clase ETIM 5.0: material de identificación

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001288
  • ETIM 6.0 Class-Description: material de identificación

Colores disponibles

  • Transparente

Material

  • Portaetiqueta: Polietileno, libre de halógenos
  • Etiquetas: cartón perforado,DIN A4 perforado, libre de halógenos y de silicona

Rango de temperaturas

  • de -40 °C a +80°C

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.
  • Los productos FLEXIMARK® se venden por unidades de embalaje. Por ejemplo, si quiere adquirir 640 etiquetas LCK 32, tan sólo tiene que pedir products 1 paquete (unidad de embalaje) en lugar de 640 etiquetas individuales.