e-Shop

Portacaracteres ETB

Los portacaracteres ETB son bridas con una área de marcaje, ideal para identificación de agrupaciones de cables y conductos

Libre de halógenosResistente a radicación UV

Referencia DenominaciónAnchura x altura (mm)Etiquetas por ladoContenido (unidad)Unidad base

Precio (base)

61742810
Soporte ETB transparente60 x 33-50
61742900
Etiquetas ETB52 x 17.5561

Beneficios

  • Válido para la adhesión y agrupación
  • El portaetiquetas puede abrirse y cerrarse fácilmente para el intercambio de la etiqueta
  • Buena resistencia a radiación UV

Ámbito de uso

  • Señalización de cables, tubos, dispositivos o como medio publicitario, etiquetado de equipaje, así como cualquier otro tipo de etiquetado

Características de producto

  • The label is folded in a way that can be reduced to a quarter of its size, matching the visible part of the printing field in the label holder

Ámbito de entrega

  • 61742810: etiquetas de marcaje incluidas (2 hojas de 56 etiquetas cada una)

Estructura del producto

  • Dimensiones de la brida de sujeción: 200 x 5 mm
  • Cartón perforado (color: blanco)

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001288
  • Descripción de clase ETIM 5.0: material de identificación

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001288
  • ETIM 6.0 Class-Description: material de identificación

Material

  • Polipropileno (PP)

Rango de temperaturas

  • de -18°C hasta +90°C
  • Temperatura de instalación: mín. +10 °C

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.
  • Los productos FLEXIMARK® se venden por unidades de embalaje. Por ejemplo, si quiere adquirir 640 etiquetas LCK 32, tan sólo tiene que pedir products 1 paquete (unidad de embalaje) en lugar de 640 etiquetas individuales.