Conector apantallado de dos piezas SHIELD-KON®
Conector de dos piezas SHIELD-KON® para la conexión de cables apantallados, manguito interior GSB, manguito exterior GSC, conexión fiable
Se compone de una pieza interior y exterior
Beneficios
- Una pieza interna, sólida y dura absorbe la presión y protege el conductor interior del esfuerzo mecánico
- Crimpado de forma hexagonal ylisa garantiza una conexión eléctrica y mecánica perfecta
Ámbito de uso
- Para cables apantallados con un diámetro dieléctrico desde 1,1 a 9,4 mm (diámetro después de retirar la pantalla)
- Telecomunicación
- Uso en aplicaciones ferroviarias
Clasificación ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC002650
- Descripción de clase ETIM 5.0: conexión para cables apantallados
Clasificación ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC002650
- ETIM 6.0 Class-Description: conexión para cables apantallados
Material
- Bronce
- Galvanically galvanized
Rango de temperaturas
- Prueba de choque térmico
- 100 variaciones de temperatura, entre -40 °C y +155 °C, producen un incremento insignificante en la resistencia de contacto.
- SHIELD-KON® is a registered trademark of ABB.
- Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
- Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.
