![MOUNTING AID PAD 4 MOUNTING AID PAD 4](https://t3.lappcdn.com/typo3conf/ext/setu_bootstrap/Resources/Public/Images/blank.gif)
- Lapp España
- Productos
- Catálogo Online
- Sistemas de identificación
- Números y letras FLEXIMARK®
- Anillos señalizadores
- Caja de almacenaje
Caja de almacenaje
![Caja de almacenaje Caja de almacenaje](https://t3.lappcdn.com/typo3conf/ext/setu_bootstrap/Resources/Public/Images/blank.gif)
Caja de almacenamiento para anillos de marcado PA/PC para identificación de cables y conductores unipolares
![MOUNTING AID PAD 4 MOUNTING AID PAD 4](https://t3.lappcdn.com/typo3conf/ext/setu_bootstrap/Resources/Public/Images/blank.gif)
![MARKING RINGS PC 40// MARKING RINGS PC 40//](https://t3.lappcdn.com/typo3conf/ext/setu_bootstrap/Resources/Public/Images/blank.gif)
MARKING RINGS PC 40//
MARKING RINGS PC 40//
61822770
Anillos de identificación abiertos con caracteres y números preimpresos para la identificación de cables y conductores unipolares tras su instalación. Mecanismo Snap-On, no propagador de la llama según UL 94 V
![MARKING RINGS PC 40/. DOT MARKING RINGS PC 40/. DOT](https://t3.lappcdn.com/typo3conf/ext/setu_bootstrap/Resources/Public/Images/blank.gif)
MARKING RINGS PC 40/. DOT
MARKING RINGS PC 40/. DOT
61822780
Anillos de identificación abiertos con caracteres y números preimpresos para la identificación de cables y conductores unipolares tras su instalación. Mecanismo Snap-On, no propagador de la llama según UL 94 V
![MARKING RINGS PA 02/T MARKING RINGS PA 02/T](https://t3.lappcdn.com/typo3conf/ext/setu_bootstrap/Resources/Public/Images/blank.gif)
MARKING RINGS PA 02/T
MARKING RINGS PA 02/T
61819100
Anillos de marcado cerrados PA para identificación de cables y conductores unipolares antes de su montaje, con caracteres y números preimpresos, no propagadores de la llama según UL 94 V
![MARKING RINGS PC 40/. COMMA MARKING RINGS PC 40/. COMMA](https://t3.lappcdn.com/typo3conf/ext/setu_bootstrap/Resources/Public/Images/blank.gif)
MARKING RINGS PC 40/. COMMA
MARKING RINGS PC 40/. COMMA
61822790
Anillos de identificación abiertos con caracteres y números preimpresos para la identificación de cables y conductores unipolares tras su instalación. Mecanismo Snap-On, no propagador de la llama según UL 94 V
![MARKING RINGS PA 02/U MARKING RINGS PA 02/U](https://t3.lappcdn.com/typo3conf/ext/setu_bootstrap/Resources/Public/Images/blank.gif)
MARKING RINGS PA 02/U
MARKING RINGS PA 02/U
61819110
Anillos de marcado cerrados PA para identificación de cables y conductores unipolares antes de su montaje, con caracteres y números preimpresos, no propagadores de la llama según UL 94 V
![MARKING RINGS PA 2/T MARKING RINGS PA 2/T](https://t3.lappcdn.com/typo3conf/ext/setu_bootstrap/Resources/Public/Images/blank.gif)
MARKING RINGS PA 2/T
MARKING RINGS PA 2/T
61820100
Anillos de marcado cerrados PA para identificación de cables y conductores unipolares antes de su montaje, con caracteres y números preimpresos, no propagadores de la llama según UL 94 V
![MARKING RINGS PA 02/V MARKING RINGS PA 02/V](https://t3.lappcdn.com/typo3conf/ext/setu_bootstrap/Resources/Public/Images/blank.gif)
MARKING RINGS PA 02/V
MARKING RINGS PA 02/V
61819120
Anillos de marcado cerrados PA para identificación de cables y conductores unipolares antes de su montaje, con caracteres y números preimpresos, no propagadores de la llama según UL 94 V
![MARKING RINGS PA 2/U MARKING RINGS PA 2/U](https://t3.lappcdn.com/typo3conf/ext/setu_bootstrap/Resources/Public/Images/blank.gif)
MARKING RINGS PA 2/U
MARKING RINGS PA 2/U
61820110
Anillos de marcado cerrados PA para identificación de cables y conductores unipolares antes de su montaje, con caracteres y números preimpresos, no propagadores de la llama según UL 94 V
![MARKING RINGS PA 02/W MARKING RINGS PA 02/W](https://t3.lappcdn.com/typo3conf/ext/setu_bootstrap/Resources/Public/Images/blank.gif)
MARKING RINGS PA 02/W
MARKING RINGS PA 02/W
61819130
Anillos de marcado cerrados PA para identificación de cables y conductores unipolares antes de su montaje, con caracteres y números preimpresos, no propagadores de la llama según UL 94 V
![MARKING RINGS PA 2/V MARKING RINGS PA 2/V](https://t3.lappcdn.com/typo3conf/ext/setu_bootstrap/Resources/Public/Images/blank.gif)
MARKING RINGS PA 2/V
MARKING RINGS PA 2/V
61820120
Anillos de marcado cerrados PA para identificación de cables y conductores unipolares antes de su montaje, con caracteres y números preimpresos, no propagadores de la llama según UL 94 V
![MARKING RINGS PA 02/Y MARKING RINGS PA 02/Y](https://t3.lappcdn.com/typo3conf/ext/setu_bootstrap/Resources/Public/Images/blank.gif)
MARKING RINGS PA 02/Y
MARKING RINGS PA 02/Y
61819150
Anillos de marcado cerrados PA para identificación de cables y conductores unipolares antes de su montaje, con caracteres y números preimpresos, no propagadores de la llama según UL 94 V
![MARKING RINGS PA 2/W MARKING RINGS PA 2/W](https://t3.lappcdn.com/typo3conf/ext/setu_bootstrap/Resources/Public/Images/blank.gif)
MARKING RINGS PA 2/W
MARKING RINGS PA 2/W
61820130
Anillos de marcado cerrados PA para identificación de cables y conductores unipolares antes de su montaje, con caracteres y números preimpresos, no propagadores de la llama según UL 94 V
![MARKING RINGS PA 02/X MARKING RINGS PA 02/X](https://t3.lappcdn.com/typo3conf/ext/setu_bootstrap/Resources/Public/Images/blank.gif)
MARKING RINGS PA 02/X
MARKING RINGS PA 02/X
61819140
Anillos de marcado cerrados PA para identificación de cables y conductores unipolares antes de su montaje, con caracteres y números preimpresos, no propagadores de la llama según UL 94 V
![MARKING RINGS PA 02/Z MARKING RINGS PA 02/Z](https://t3.lappcdn.com/typo3conf/ext/setu_bootstrap/Resources/Public/Images/blank.gif)
MARKING RINGS PA 02/Z
MARKING RINGS PA 02/Z
61819160
Anillos de marcado cerrados PA para identificación de cables y conductores unipolares antes de su montaje, con caracteres y números preimpresos, no propagadores de la llama según UL 94 V
![MARKING RINGS PA 2/X MARKING RINGS PA 2/X](https://t3.lappcdn.com/typo3conf/ext/setu_bootstrap/Resources/Public/Images/blank.gif)
MARKING RINGS PA 2/X
MARKING RINGS PA 2/X
61820140
Anillos de marcado cerrados PA para identificación de cables y conductores unipolares antes de su montaje, con caracteres y números preimpresos, no propagadores de la llama según UL 94 V
![MARKING RINGS PA 02// MARKING RINGS PA 02//](https://t3.lappcdn.com/typo3conf/ext/setu_bootstrap/Resources/Public/Images/blank.gif)
MARKING RINGS PA 02//
MARKING RINGS PA 02//
61819170
Anillos de marcado cerrados PA para identificación de cables y conductores unipolares antes de su montaje, con caracteres y números preimpresos, no propagadores de la llama según UL 94 V
![MARKING RINGS PA 2/Y MARKING RINGS PA 2/Y](https://t3.lappcdn.com/typo3conf/ext/setu_bootstrap/Resources/Public/Images/blank.gif)
MARKING RINGS PA 2/Y
MARKING RINGS PA 2/Y
61820150
Anillos de marcado cerrados PA para identificación de cables y conductores unipolares antes de su montaje, con caracteres y números preimpresos, no propagadores de la llama según UL 94 V
![MARKING RINGS PA 02/. DOT MARKING RINGS PA 02/. DOT](https://t3.lappcdn.com/typo3conf/ext/setu_bootstrap/Resources/Public/Images/blank.gif)
MARKING RINGS PA 02/. DOT
MARKING RINGS PA 02/. DOT
61819180
Anillos de marcado cerrados PA para identificación de cables y conductores unipolares antes de su montaje, con caracteres y números preimpresos, no propagadores de la llama según UL 94 V
![MARKING RINGS PA 2/Z MARKING RINGS PA 2/Z](https://t3.lappcdn.com/typo3conf/ext/setu_bootstrap/Resources/Public/Images/blank.gif)
MARKING RINGS PA 2/Z
MARKING RINGS PA 2/Z
61820160
Anillos de marcado cerrados PA para identificación de cables y conductores unipolares antes de su montaje, con caracteres y números preimpresos, no propagadores de la llama según UL 94 V
![SILVYN SINUS PA6 16.6X21.2 BK 50M SILVYN SINUS PA6 16.6X21.2 BK 50M](https://t3.lappcdn.com/typo3conf/ext/setu_bootstrap/Resources/Public/Images/blank.gif)
SILVYN SINUS PA6 16.6X21.2 BK 50M
SILVYN SINUS PA6 16.6X21.2 BK 50M
61806570
SILVYN® SINUS PA6 es un tubo corrugado paralelo con corte sinusoidal que permanece cerrado incluso bajo movimiento de torsión
![SILVYN SINUS PA6 16.6X21.2 BK 50M SILVYN SINUS PA6 16.6X21.2 BK 50M](https://t3.lappcdn.com/typo3conf/ext/setu_bootstrap/Resources/Public/Images/blank.gif)
SILVYN SINUS PA6 16.6X21.2 BK 50M
SILVYN SINUS PA6 16.6X21.2 BK 50M
61806570
SILVYN® SINUS PA6 es un tubo corrugado paralelo con corte sinusoidal que permanece cerrado incluso bajo movimiento de torsión
![H05V-K 1X1 DBU H05V-K 1X1 DBU](https://t3.lappcdn.com/typo3conf/ext/setu_bootstrap/Resources/Public/Images/blank.gif)
H05V-K 1X1 DBU
H05V-K 1X1 DBU
4510143
H05V-K, HAR, cable de alimentación y control, PVC, 300/500 V, cableado de dispositivos y armarios de distribución, no propagador de la llama, clase 5/hilo fino, instalación fija, anillo/bobina
![H05V-K 1X1 DBU H05V-K 1X1 DBU](https://t3.lappcdn.com/typo3conf/ext/setu_bootstrap/Resources/Public/Images/blank.gif)
H05V-K 1X1 DBU
H05V-K 1X1 DBU
4510143
H05V-K, HAR, cable de alimentación y control, PVC, 300/500 V, cableado de dispositivos y armarios de distribución, no propagador de la llama, clase 5/hilo fino, instalación fija, anillo/bobina
![H05V-K 1X0,5 DBU H05V-K 1X0,5 DBU](https://t3.lappcdn.com/typo3conf/ext/setu_bootstrap/Resources/Public/Images/blank.gif)
H05V-K 1X0,5 DBU
H05V-K 1X0,5 DBU
4510141
H05V-K, HAR, cable de alimentación y control, PVC, 300/500 V, cableado de dispositivos y armarios de distribución, no propagador de la llama, clase 5/hilo fino, instalación fija, anillo/bobina
![ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 DBU ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 DBU](https://t3.lappcdn.com/typo3conf/ext/setu_bootstrap/Resources/Public/Images/blank.gif)
ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 DBU
ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 DBU
4160314
Anteriormente: MULTI-STANDARD SC 2.1
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cable de conexión y control, cable con núcleo de PVC para cableado de campo, UL MTW VW-1, UL AWM estilo 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cable de conexión y control, cable con núcleo de PVC para cableado de campo, UL MTW VW-1, UL AWM estilo 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
![ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 DBU ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 DBU](https://t3.lappcdn.com/typo3conf/ext/setu_bootstrap/Resources/Public/Images/blank.gif)
ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 DBU
ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 DBU
4160314
Anteriormente: MULTI-STANDARD SC 2.1
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cable de conexión y control, cable con núcleo de PVC para cableado de campo, UL MTW VW-1, UL AWM estilo 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cable de conexión y control, cable con núcleo de PVC para cableado de campo, UL MTW VW-1, UL AWM estilo 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
![ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X0,5 DBU ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X0,5 DBU](https://t3.lappcdn.com/typo3conf/ext/setu_bootstrap/Resources/Public/Images/blank.gif)
ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X0,5 DBU
ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X0,5 DBU
4160114
Anteriormente: MULTI-STANDARD SC 2.1
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cable de conexión y control, cable con núcleo de PVC para cableado de campo, UL MTW VW-1, UL AWM estilo 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cable de conexión y control, cable con núcleo de PVC para cableado de campo, UL MTW VW-1, UL AWM estilo 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
![ETHERLINE P Flex CAT.5e 4X2XAWG26/7 ETHERLINE P Flex CAT.5e 4X2XAWG26/7](https://t3.lappcdn.com/typo3conf/ext/setu_bootstrap/Resources/Public/Images/blank.gif)
ETHERLINE P Flex CAT.5e 4X2XAWG26/7
ETHERLINE P Flex CAT.5e 4X2XAWG26/7
2170300
Cable Ethernet Industrial Cat.5e para instalación fija, material de cubierta exterior libre de halógenos o PUR (homologación AWM) , 2 o 4 x2xAWG26/7
![ETHERLINE P Flex CAT.5e 4X2XAWG26/7 ETHERLINE P Flex CAT.5e 4X2XAWG26/7](https://t3.lappcdn.com/typo3conf/ext/setu_bootstrap/Resources/Public/Images/blank.gif)
ETHERLINE P Flex CAT.5e 4X2XAWG26/7
ETHERLINE P Flex CAT.5e 4X2XAWG26/7
2170300
Cable Ethernet Industrial Cat.5e para instalación fija, material de cubierta exterior libre de halógenos o PUR (homologación AWM) , 2 o 4 x2xAWG26/7
![SILVYN RILL PA6 42 / 36X42.5 BK 25M SILVYN RILL PA6 42 / 36X42.5 BK 25M](https://t3.lappcdn.com/typo3conf/ext/setu_bootstrap/Resources/Public/Images/blank.gif)
SILVYN RILL PA6 42 / 36X42.5 BK 25M
SILVYN RILL PA6 42 / 36X42.5 BK 25M
61746995
SILVYN® RILL PA6 es el tubo corrugado paralelo clásico que ofrece la mejor protección gracias a su estructura y sus versátiles accesorios
![SILVYN RILL PA6 42 / 36X42.5 BK 25M SILVYN RILL PA6 42 / 36X42.5 BK 25M](https://t3.lappcdn.com/typo3conf/ext/setu_bootstrap/Resources/Public/Images/blank.gif)
SILVYN RILL PA6 42 / 36X42.5 BK 25M
SILVYN RILL PA6 42 / 36X42.5 BK 25M
61746995
SILVYN® RILL PA6 es el tubo corrugado paralelo clásico que ofrece la mejor protección gracias a su estructura y sus versátiles accesorios
![ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X2,5 BK ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X2,5 BK](https://t3.lappcdn.com/typo3conf/ext/setu_bootstrap/Resources/Public/Images/blank.gif)
ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X2,5 BK
ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X2,5 BK
4160501
Anteriormente: MULTI-STANDARD SC 2.1
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cable de conexión y control, cable con núcleo de PVC para cableado de campo, UL MTW VW-1, UL AWM estilo 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cable de conexión y control, cable con núcleo de PVC para cableado de campo, UL MTW VW-1, UL AWM estilo 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
![H05V-K 1X0,5 BK H05V-K 1X0,5 BK](https://t3.lappcdn.com/typo3conf/ext/setu_bootstrap/Resources/Public/Images/blank.gif)
H05V-K 1X0,5 BK
H05V-K 1X0,5 BK
4510011
H05V-K, HAR, cable de alimentación y control, PVC, 300/500 V, cableado de dispositivos y armarios de distribución, no propagador de la llama, clase 5/hilo fino, instalación fija, anillo/bobina
![H05V-K 1X0,5 BU H05V-K 1X0,5 BU](https://t3.lappcdn.com/typo3conf/ext/setu_bootstrap/Resources/Public/Images/blank.gif)
H05V-K 1X0,5 BU
H05V-K 1X0,5 BU
4510021
H05V-K, HAR, cable de alimentación y control, PVC, 300/500 V, cableado de dispositivos y armarios de distribución, no propagador de la llama, clase 5/hilo fino, instalación fija, anillo/bobina
![H07V-K 1X1,5 DBU H07V-K 1X1,5 DBU](https://t3.lappcdn.com/typo3conf/ext/setu_bootstrap/Resources/Public/Images/blank.gif)
H07V-K 1X1,5 DBU
H07V-K 1X1,5 DBU
4520141
H07V-K, HAR, cable de alimentación y control, PVC, 450/750 V, cableado de dispositivos y armarios de distribución, no propagador de la llama, clase 5/hilo fino, instalación fija, anillo/bobina
![H07V-K 1X1,5 DBU H07V-K 1X1,5 DBU](https://t3.lappcdn.com/typo3conf/ext/setu_bootstrap/Resources/Public/Images/blank.gif)
H07V-K 1X1,5 DBU
H07V-K 1X1,5 DBU
4520141
H07V-K, HAR, cable de alimentación y control, PVC, 450/750 V, cableado de dispositivos y armarios de distribución, no propagador de la llama, clase 5/hilo fino, instalación fija, anillo/bobina
![H05V-K 1X0,5 VT H05V-K 1X0,5 VT](https://t3.lappcdn.com/typo3conf/ext/setu_bootstrap/Resources/Public/Images/blank.gif)
H05V-K 1X0,5 VT
H05V-K 1X0,5 VT
4510071
H05V-K, HAR, cable de alimentación y control, PVC, 300/500 V, cableado de dispositivos y armarios de distribución, no propagador de la llama, clase 5/hilo fino, instalación fija, anillo/bobina
![H05V-K 1X0,5 RD H05V-K 1X0,5 RD](https://t3.lappcdn.com/typo3conf/ext/setu_bootstrap/Resources/Public/Images/blank.gif)
H05V-K 1X0,5 RD
H05V-K 1X0,5 RD
4510041
H05V-K, HAR, cable de alimentación y control, PVC, 300/500 V, cableado de dispositivos y armarios de distribución, no propagador de la llama, clase 5/hilo fino, instalación fija, anillo/bobina
![SILVYN LCC-2 32/28.1X34 BK 30M SILVYN LCC-2 32/28.1X34 BK 30M](https://t3.lappcdn.com/typo3conf/ext/setu_bootstrap/Resources/Public/Images/blank.gif)
SILVYN LCC-2 32/28.1X34 BK 30M
SILVYN LCC-2 32/28.1X34 BK 30M
61804752
SILVYN® LCC-2 es un tubo metálico con perfil simple, ofrece buena flexibilidad y cubierta de PVC impermeable
Beneficios
- Con 12 o 18 compartimentos
- Asignación muy sencilla
Ámbito de uso
- Anillos señalizadores PC
- Anillos señalizadores PA
Clasificación ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001288
- Descripción de clase ETIM 5.0: material de identificación
Clasificación ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC001288
- ETIM 6.0 Class-Description: material de identificación
Colores disponibles
- Transparente (también separadores)
- Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
- Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.