
SILVYN® SSUE
SILVYN® SSUE es un racor de acero inoxidable, soporta alta carga mecánica y es altamente resistente a la corrosión
Beneficios
- Resistente a la tracción
 - Resistente a la corrosión
 - Flexible
 - Soporta grandes fuerzas mecánicas
 - Resistente al calor
 
Ámbito de uso
- Plantas offshore
 - tecnología de medición
 - Ingeniería de planta
 - Para zonas húmedas y exteriores
 - Aplicaciones con tensión mecánica
 
Características de producto
- Por lo general, bajo riesgo de incendio
 
Composición de producto
- Tubo metálico de protección con perfil entrelazado
 
Aviso
- SILVYN® SSU 10 con perfil de doble enclavamiento, SILVYN® SSUE 10 + 12 con perfil de doble enclavamiento
 
Clasificación ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001179
 - Descripción de clase ETIM 5.0: tubo protector metálico
 
Clasificación ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC001179
 - ETIM 6.0 Class-Description: tubo flexible protector de metal
 
Certificaciones
- IEC EN 61386-23
 
Material
- Acero inoxidable AISI316
 - DW Nr. 1.4404
 
Rango de temperaturas
- desde -100 °C hasta +400 °C
 
- Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
 - Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.
 
