Bridas de acero LS
Bridas de acero inoxidable LS de alta calidad (AISI 316), que es resistente al ácido y la corrosión. Ideal para haces de cables en ambientes exigentes.
LS 4.6x100 included in FLEXIMARK® sample bag (article no. M3251010)
Beneficios
- Resistente al ácido
- Excelente resistencia química
- Resistente a altas temperaturas
- Cierre de bola seguro, de cierre automático
- Requiere un espacio mínimo gracias a las cabezas planas de las presillas
Ámbito de uso
- Fijación de etiquetados de acero inoxidable FLEXIMARK®
- Pueden utilizarse en todas las industrias más exigentes (incluido petróleo y gas, tren, F&B)
- Se usa en exteriores y en condiciones extremas debido a que es resistente a la corrosión y la intemperie
Norm references / Approvals
- DNV 2397
- Número de archivo de UL: E193947
- Probado según IEC 62275:2006
- Certificado Achilles JQS
Clasificación ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000046
- Descripción de clase ETIM 5.0: brida
Clasificación ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000046
- ETIM 6.0 Class-Description: brida de sujeción
Bajo demanda
- Otros tamaños disponibles por encargo
Material
- Acero inoxidable resistente a los ácidos EN 1.4404 (SS2348, AISI 316L)
- Espesor de material: 0,26 mm
Rango de temperaturas
- de -80°C a +500°C
- Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
- Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.
