Manguera protectora para mazos Cable-Eater

Cable-Eater es un conducto de cables para agrupación de cables y conductores. Las aplicaciones principales son la agrupación y protección de cables en su premontaje, industria eléctrica y armarios de distribución.

Ahora también disponibles en unid. de embalaje pequeñas (2 m)

Libre de halógenosAhorro en tiempo de instalación

No data available for display
Referencia Descripción de la piezaColorÁrea de agrupado (mm)Ø interior (mm)Grosor del panel (mm)HerramientaUnd. de embalaje en mUnidad base

Precio (base)

61830302
SHR-08-PPWblanco6.0 - 9.080,8STKP 8100
61830312
SHR-15-PPWblanco10.0 - 16.0150,8STKP 1550
61830322
SHR-20-PPWblanco17.0 - 23.0200,9STKP 20/2530
61830332
SHR-25-PPWblanco21.0 - 25.0251STKP 20/2520
61830333
SHR-32-PPWblanco29.0 - 32.0321,3STKP 3215
61830300
SHR-08-PPBnegro6.0 - 9.080,8STKP 8100
61830310
SHR-15-PPBnegro10.0 - 16.0150,8STKP 1550
61830320
SHR-20-PPBnegro17.0 - 23.0200,9STKP 20/2530
61830330
SHR-25-PPBnegro21.0 - 25.0251STKP 20/2520
61830335
SHR-32-PPBnegro29.0 - 32.0321,3STKP 3215
61830390
SHR-08-PPGgris claro6.0 - 9.080,8STKP 8100
61830391
SHR-15-PPGgris claro10.0 - 16.0150,8STKP 1550
61830392
SHR-20-PPGgris claro17.0 - 23.0200,9STKP 20/2530
61830393
SHR-25-PPGgris claro21.0 - 25.0251STKP 20/2520
61830394
SHR-32-PPGgris claro29.0 - 32.0321,3STKP 3215
Unid. de embalaje pequeñas
61830401
SHR-15-PPW 2mblanco10.0 - 16.0150,8STKP 152
61830402
SHR-20-PPW 2mblanco17.0 - 23.0200,9STKP 20/252
61830403
SHR-25-PPW 2mblanco21.0 - 25.0251STKP 20/252
61830396
SHR-15-PPB 2mnegro10.0 - 16.0150,8STKP 152
61830397
SHR-20-PPB 2mnegro17.0 - 23.0200,9STKP 20/252
61830398
SHR-25-PPB 2mnegro21.0 - 25.0251STKP 20/252
61830406
SHR-15-PPG 2mgris claro10.0 - 16.0150,8STKP 152
61830407
SHR-20-PPG 2mgris claro17.0 - 23.0200,9STKP 20/252
61830408
SHR-25-PPG 2mgris claro21.0 - 25.0251STKP 20/252

Beneficios

  • Reutilizable
  • Muy flexible sin fatiga del material
  • Montaje rápido y sencillo con el uso de la herramienta de inserción adecuada

Ámbito de uso

  • Agrupación y protección de cables, para instalaciones electrónicas fijas y móviles
  • Maquinaria
  • construcción en robótica
  • Cuadros eléctricos
  • Máquinas de oficina y sistemas para procesamiento de datos.

Características de producto

  • Buena resistencia frente a radiación UV
  • Buenas resistencia a: alcoholes, grasas, aceites minerales, aceite combustible y gasolina

Entrega

  • Herramienta de inserción disponible
  • Bunches cable conduit large PUs on a roll, small PUs in bags with Euro-standard holes

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002604
  • Descripción de clase ETIM 5.0: manguera para mazos de cables

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC002604
  • ETIM 6.0 Class-Description: manguera para mazos de cables

Aviso

  • Libre de halógenos
  • de combustión lenta, conforme a UL 94 HB

Colores disponibles

  • Blanco, negro, gris claro

Material

  • Polipropileno (PP)

Rango de temperaturas

  • de –30 °C a +85 °C

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.