Conducto de cableado flexible

Cable-Eater es un conducto de cables para agrupación de cables y conductores. Las aplicaciones principales son la agrupación y protección de cables en su premontaje, industria eléctrica y armarios de distribución.

No propagador de la llamaLibre de halógenosAhorro en tiempo de instalación

Referencia Descripción de la piezaLongitud (mm)Altura (mm)Cantidad de piezasUnd. de embalaje en mUnidad base

Precio (base)

61830290GMF HF-20 GY23246030
61830291GMF HF-30 GY33353618
61830292GMF HF-40 GY44462412

Beneficios

  • Montaje rápido y sencillo con el uso de la herramienta de inserción adecuada
  • Tiempo de instalación reducido

Ámbito de uso

  • Para uso en paneles de control, cuadros de distribución o en áreas que son difíciles de alcanzar
  • Conecte el cable: vuelva la espiras para arriba, conecte un extremo del cable e inserte lateralmente el cable hasta el punto de ramificación solicitado, conecte el extremo del cable opuesto

Características de producto

  • Dos o más longitudes se pueden unir mediante el ajuste de los extremos juntos
  • Are delivered in 50 cm pieces

Normas de referencia / Aprobaciones

  • UL 94 V-2

Aviso

  • Tornillos recomendados: M3 con DIN85A cabeza cilíndrica y la arandela o M4 con cabeza cilíndrica DIN 85 A y la arandela

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002596
  • ETIM 5.0 Class-Description: Sistema flexible de guiado de cables

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC002596
  • ETIM 6.0 Class-Description: Sistema flexible de guiado de cables

Bajo demanda

  • Versión con capa autoadhesiva
  • Forma cuadrada

Aviso

  • Libre de halógenos

Colores disponibles

  • RAL 7035 gris claro

Material

  • Polipropileno (PP)

Rango de temperaturas

  • de -40°C a +70°C

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.