Anillos para identificación Pliosnap

Los anillos de identificación Pliosnap se suministran con un "cargador" para un montaje más sencillo. Su forma garantiza la orientación correcta de los anillos sin dañar el cable.

Accesorios (caja de almacenaje) en el catálogo Online

Ingeniería de plantaNo propagador de la llamaLibre de halógenosAhorro en tiempo de instalaciónAhorro de espacio

Referencia DenominaciónMarcador / unid. de embalajeUnid. de embalajeUnidad base

Precio (base)

Pliosnap 0
61919400
Pliosnap 0/0 WH3001
61919401
Pliosnap 0/1 WH3001
61919402
Pliosnap 0/2 WH3001
61919403
Pliosnap 0/3 WH3001
61919404
Pliosnap 0/4 WH3001
61919405
Pliosnap 0/5 WH3001
61919406
Pliosnap 0/6 WH3001
61919407
Pliosnap 0/7 WH3001
61919408
Pliosnap 0/8 WH3001
61919409
Pliosnap 0/9 WH3001
61919410
Pliosnap 0/A WH3001
61919411
Pliosnap 0/B WH3001
61919412
Pliosnap 0/C WH3001
61919413
Pliosnap 0/D WH3001
61919414
Pliosnap 0/E WH3001
61919415
Pliosnap 0/F WH3001
61919416
Pliosnap 0/G WH3001
61919417
Pliosnap 0/H WH3001
61919418
Pliosnap 0/I WH3001
61919419
Pliosnap 0/J WH3001
61919420
Pliosnap 0/K WH3001
61919421
Pliosnap 0/L WH3001
61919422
Pliosnap 0/M WH3001
61919423
Pliosnap 0/N WH3001
61919424
Pliosnap 0/O WH3001
61919425
Pliosnap 0/P WH3001
61919426
Pliosnap 0/Q WH3001
61919427
Pliosnap 0/R WH3001
61919428
Pliosnap 0/S WH3001
61919429
Pliosnap 0/T WH3001
61919430
Pliosnap 0/U WH3001
61919431
Pliosnap 0/V WH3001
61919432
Pliosnap 0/W WH3001
61919433
Pliosnap 0/X WH3001
61919434
Pliosnap 0/Y WH3001
61919435
Pliosnap 0/Z WH3001
61919436
Pliosnap 0/+ WH3001
61919437
Pliosnap 0/- WH3001
61919438
Pliosnap 0/. WH3001
61919439
Pliosnap 0/: WH3001
Pliosnap 1
61919440
Pliosnap 1/0 WH3001
61919441
Pliosnap 1/1 WH3001
61919442
Pliosnap 1/2 WH3001
61919443
Pliosnap 1/3 WH3001
61919444
Pliosnap 1/4 WH3001
61919445
Pliosnap 1/5 WH3001
61919446
Pliosnap 1/6 WH3001
61919447
Pliosnap 1/7 WH3001
61919448
Pliosnap 1/8 WH3001
61919449
Pliosnap 1/9 WH3001
61919450
Pliosnap 1/A WH3001
61919451
Pliosnap 1/B WH3001
61919452
Pliosnap 1/C WH3001
61919453
Pliosnap 1/D WH3001
61919454
Pliosnap 1/E WH3001
61919455
Pliosnap 1/F WH3001
61919456
Pliosnap 1/G WH3001
61919457
Pliosnap 1/H WH3001
61919458
Pliosnap 1/I WH3001
61919459
Pliosnap 1/J WH3001
61919460
Pliosnap 1/K WH3001
61919461
Pliosnap 1/L WH3001
61919462
Pliosnap 1/M WH3001
61919463
Pliosnap 1/N WH3001
61919464
Pliosnap 1/O WH3001
61919465
Pliosnap 1/P WH3001
61919466
Pliosnap 1/Q WH3001
61919467
Pliosnap 1/R WH3001
61919468
Pliosnap 1/S WH3001
61919469
Pliosnap 1/T WH3001
61919470
Pliosnap 1/U WH3001
61919471
Pliosnap 1/V WH3001
61919472
Pliosnap 1/W WH3001
61919473
Pliosnap 1/X WH3001
61919474
Pliosnap 1/Y WH3001
61919475
Pliosnap 1/Z WH3001
61919476
Pliosnap 1/+ WH3001
61919477
Pliosnap 1/- WH3001
61919478
Pliosnap 1/. WH3001
61919479
Pliosnap 1/: WH3001
Pliosnap 2
61919480
Pliosnap 2/0 WH3001
61919481
Pliosnap 2/1 WH3001
61919482
Pliosnap 2/2 WH3001
61919483
Pliosnap 2/3 WH3001
61919484
Pliosnap 2/4 WH3001
61919485
Pliosnap 2/5 WH3001
61919486
Pliosnap 2/6 WH3001
61919487
Pliosnap 2/7 WH3001
61919488
Pliosnap 2/8 WH3001
61919489
Pliosnap 2/9 WH3001
61919490
Pliosnap 2/A WH1001
61919491
Pliosnap 2/B WH3001
61919492
Pliosnap 2/C WH3001
61919493
Pliosnap 2/D WH3001
61919494
Pliosnap 2/E WH3001
61919495
Pliosnap 2/F WH3001
61919496
Pliosnap 2/G WH3001
61919497
Pliosnap 2/H WH3001
61919498
Pliosnap 2/I WH3001
61919499
Pliosnap 2/J WH3001
61919500
Pliosnap 2/K WH3001
61919501
Pliosnap 2/L WH3001
61919502
Pliosnap 2/M WH3001
61919503
Pliosnap 2/N WH3001
61919504
Pliosnap 2/O WH3001
61919505
Pliosnap 2/P WH3001
61919506
Pliosnap 2/Q WH3001
61919507
Pliosnap 2/R WH3001
61919508
Pliosnap 2/S WH3001
61919509
Pliosnap 2/T WH3001
61919510
Pliosnap 2/U WH3001
61919511
Pliosnap 2/V WH3001
61919512
Pliosnap 2/W WH3001
61919513
Pliosnap 2/X WH3001
61919514
Pliosnap 2/Y WH3001
61919515
Pliosnap 2/Z WH3001
61919516
Pliosnap 2/+ WH3001
61919517
Pliosnap 2/- WH3001
61919518
Pliosnap 2/. WH3001
61919519
Pliosnap 2/ : WH3001
Pliosnap 3
61919520
Pliosnap 3/0 WH3001
61919521
Pliosnap 3/1 WH3001
61919522
Pliosnap 3/2 WH3001
61919523
Pliosnap 3/3 WH3001
61919524
Pliosnap 3/4 WH3001
61919525
Pliosnap 3/5 WH3001
61919526
Pliosnap 3/6 WH3001
61919527
Pliosnap 3/7 WH3001
61919528
Pliosnap 3/8 WH3001
61919529
Pliosnap 3/9 WH3001
61919530
Pliosnap 3/A WH3001
61919531
Pliosnap 3/B WH3001
61919532
Pliosnap 3/C WH3001
61919533
Pliosnap 3/D WH3001
61919534
Pliosnap 3/E WH3001
61919535
Pliosnap 3/F WH3001
61919536
Pliosnap 3/G WH3001
61919537
Pliosnap 3/H WH3001
61919538
Pliosnap 3/I WH3001
61919539
Pliosnap 3/J WH3001
61919540
Pliosnap 3/K WH3001
61919541
Pliosnap 3/L WH3001
61919542
Pliosnap 3/M WH3001
61919543
Pliosnap 3/N WH3001
61919544
Pliosnap 3/O WH3001
61919545
Pliosnap 3/P WH3001
61919546
Pliosnap 3/Q WH3001
61919547
Pliosnap 3/R WH3001
61919548
Pliosnap 3/S WH3001
61919549
Pliosnap 3/T WH3001
61919550
Pliosnap 3/U WH3001
61919551
Pliosnap 3/V WH3001
61919552
Pliosnap 3/W WH3001
61919553
Pliosnap 3/X WH3001
61919554
Pliosnap 3/Y WH3001
61919555
Pliosnap 3/Z WH3001
61919556
Pliosnap 3/+ WH3001
61919557
Pliosnap 3/- WH3001
61919558
Pliosnap 3/. WH3001
61919559
Pliosnap 3/ : WH3001
Pliosnap 6
61919560
Pliosnap 6/0 WH3001
61919561
Pliosnap 6/1 WH3001
61919562
Pliosnap 6/2 WH3001
61919563
Pliosnap 6/3 WH3001
61919564
Pliosnap 6/4 WH3001
61919565
Pliosnap 6/5 WH3001
61919566
Pliosnap 6/6 WH3001
61919567
Pliosnap 6/7 WH3001
61919568
Pliosnap 6/8 WH3001
61919569
Pliosnap 6/9 WH3001
61919570
Pliosnap 6/A WH3001
61919571
Pliosnap 6/B WH3001
61919572
Pliosnap 6/C WH3001
61919573
Pliosnap 6/D WH3001
61919574
Pliosnap 6/E WH3001
61919575
Pliosnap 6/F WH3001
61919576
Pliosnap 6/G WH3001
61919577
Pliosnap 6/H WH3001
61919578
Pliosnap 6/I WH3001
61919579
Pliosnap 6/J WH3001
61919580
Pliosnap 6/K WH3001
61919581
Pliosnap 6/L WH3001
61919582
Pliosnap 6/M WH3001
61919583
Pliosnap 6/N WH3001
61919584
Pliosnap 6/O WH3001
61919585
Pliosnap 6/P WH3001
61919586
Pliosnap 6/Q WH3001
61919587
Pliosnap 6/R WH3001
61919588
Pliosnap 6/S WH3001
61919589
Pliosnap 6/T WH3001
61919590
Pliosnap 6 U/WH3001
61919591
Pliosnap 6/V WH3001
61919592
Pliosnap 6/W WH3001
61919593
Pliosnap 6/X WH3001
61919594
Pliosnap 6/Y WH3001
61919595
Pliosnap 6/Z WH3001
61919596
Pliosnap 6/+ WH3001
61919597
Pliosnap 6/- WH3001
61919598
Pliosnap 6/. WH3001
61919599
Pliosnap 6/ : WH3001
Pliosnap 9
61919600
Pliosnap 9/0 WH3001
61919601
Pliosnap 9/1 WH3001
61919602
Pliosnap 9/2 WH3001
61919603
Pliosnap 9/3 WH3001
61919604
Pliosnap 9/4 WH3001
61919605
Pliosnap 9/5 WH3001
61919606
Pliosnap 9/6 WH3001
61919607
Pliosnap 9/7 WH3001
61919608
Pliosnap 9/8 WH3001
61919609
Pliosnap 9/9 WH3001
61919610
Pliosnap 9/A WH3001
61919611
Pliosnap 9/B WH3001
61919612
Pliosnap 9/C WH3001
61919613
Pliosnap 9/D WH3001
61919614
Pliosnap 9/E WH3001
61919615
Pliosnap 9/F WH3001
61919616
Pliosnap 9/G WH3001
61919617
Pliosnap 9/H WH3001
61919618
Pliosnap 9/I WH3001
61919619
Pliosnap 9/J WH3001
61919620
Pliosnap 9/K WH3001
61919621
Pliosnap 9/L WH3001
61919622
Pliosnap 9/M WH3001
61919623
Pliosnap 9/N WH3001
61919624
Pliosnap 9/O WH3001
61919625
Pliosnap 9/P WH3001
61919626
Pliosnap 9/Q WH3001
61919627
Pliosnap 9/R WH3001
61919628
Pliosnap 9/S WH3001
61919629
Pliosnap 9/T WH3001
61919630
Pliosnap 9/U WH3001
61919631
Pliosnap 9/V WH3001
61919632
Pliosnap 9/W WH3001
61919633
Pliosnap 9/X WH3001
61919634
Pliosnap 9/Y WH3001
61919635
Pliosnap 9/Z WH3001
61919636
Pliosnap 9/+ WH3001
61919637
Pliosnap 9/- WH3001
61919638
Pliosnap 9/. WH3001
61919639
Pliosnap 9/ : WH3001
Pliosnap 12
61919640
Pliosnap 12/0 WH3001
61919641
Pliosnap 12/1 WH3001
61919642
Pliosnap 12/2 WH3001
61919643
Pliosnap 12/3 WH3001
61919644
Pliosnap 12/4 WH3001
61919645
Pliosnap 12/5 WH3001
61919646
Pliosnap 12/6 WH3001
61919647
Pliosnap 12/7 WH3001
61919648
Pliosnap 12/8 WH3001
61919649
Pliosnap 12/9 WH3001
61919650
Pliosnap 12/A WH3001
61919651
Pliosnap 12/B WH3001
61919652
Pliosnap 12/C WH3001
61919653
Pliosnap 12/D WH3001
61919654
Pliosnap 12/E WH3001
61919655
Pliosnap 12/F WH3001
61919656
Pliosnap 12/G WH3001
61919657
Pliosnap 12/H WH3001
61919658
Pliosnap 12/I WH3001
61919659
Pliosnap 12/J WH3001
61919660
Pliosnap 12/K WH3001
61919661
Pliosnap 12/L WH3001
61919662
Pliosnap 12/M WH3001
61919663
Pliosnap 12/N WH3001
61919664
Pliosnap 12/O WH3001
61919665
Pliosnap 12/P WH3001
61919666
Pliosnap 12/Q WH3001
61919667
Pliosnap 12/R WH3001
61919668
Pliosnap 12/S WH3001
61919669
Pliosnap 12/T WH3001
61919670
Pliosnap 12/U WH3001
61919671
Pliosnap 12/V WH3001
61919672
Pliosnap 12/W WH3001
61919673
Pliosnap 12/X WH3001
61919674
Pliosnap 12/Y WH3001
61919675
Pliosnap 12/Z WH3001
61919676
Pliosnap 12/+ WH3001
61919677
Pliosnap 12/- WH3001
61919678
Pliosnap 12/. WH3001
61919679
Pliosnap 12/ : WH3001

Beneficios

  • Montaje rápido y fácil
  • Los "cargadores" disponen de un pie para estar siempre en la posición de uso
  • El cable se envuelve casi por completo y sin cantos cortantes (evita daños en el aislamiento del conductor)
  • Gracias a una entalladura y un saliente de retención, los anillos señalizadores ensartados en el cable adoptan la orientación correcta

Ámbito de uso

  • Identificación de conductores y cables unipolares en bloques de terminales, también con espacio limitado
  • Señalización posterior al montaje

Características de producto

  • Sección transversal en mm2: Pliosnap 0: cable de fibra de vidrio Pliosnap 1: 0,32 Pliosnap 2: 0,50 Pliosnap 3: 0,75 Pliosnap 6: 1-1,5 Pliosnap 9: 2,5 Pliosnap 12: 4,6
  • Diámetro del área de aplicación en mm: Pliosnap 0: cable de fibra de vidrio Pliosnap 1: 1-1,4 Pliosnap 2: 1,4-1,8 Pliosnap 3: 1,9-2,6 Pliosnap 6: 2,6-3,5 Pliosnap 9: 3,2-4,5 Pliosnap 12: 4,5-6

Normas de referencia / Aprobaciones

  • Comportamiento frente al fuego conforme a UL 94 HB

Ámbito de entrega

  • 1 unid. de embalaje = 300 marcadores en 10 (Pliosnap 0 - 6) o en 12 (Pliosnap 9 + 12) "cargadores" de montaje

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001288
  • Descripción de clase ETIM 5.0: material de identificación

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001288
  • ETIM 6.0 Class-Description: material de identificación

Aviso

  • Rigidez dieléctrica: 20 kV/mm
    Tensión de fluencia: 45 MPa
    Alargamiento de rotura: 40 %
    Módulo de elasticidad: 1800 MPa

Colores disponibles

  • Blanco
  • Color de la barra de soporte: Pliosnap 0: negro Pliosnap 1: marrón Pliosnap 2: gris Pliosnap 3: verde Pliosnap 6: rojo Pliosnap 9: azul Pliosnap 12: amarillo

Material

  • Polyoxymethylen (POM)

Rango de temperaturas

  • -40 °C hasta +90 °C

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.
  • Los productos FLEXIMARK® se venden por unidades de embalaje. Por ejemplo, si quiere adquirir 640 etiquetas LCK 32, tan sólo tiene que pedir products 1 paquete (unidad de embalaje) en lugar de 640 etiquetas individuales.