Sistema de carro portacables para rieles de perfil C

Lapp Group ofrece un sistema de transporte de cables tanto para cables planos como redondos.

Herramienta de cálculo en nuestra página web (en centro de información: accesorios para cables)

No data available for display
Referencia DenominaciónSistemaTamaño máx. de cable plano mmDiámetro máx. cable redondoUnidad / unid. embalajeUnidad base

Precio (base)

Carro portacables para cables planos
62200421
Carro portacables plano C30 15x54C3015.0 x 54.0-1
62200442
Carro portacables plano C30 30x54C3030.0 x 54.0-1
62200477
Carro portacables plano C30 22x54 bC3022.0 x 54.0-1
62200420
Carro de remolque plano C30 30x54C3030.0 x 54.0-1
62200482
Carro de remolque plano C30 22x54 bC3022.0 x 54.0-1
62200422
Borne terminal plano C30 30x54C3030.0 x 54.0-1
62200483
Borne terminal plano C30 22x54 bC3022.0 x 54.0-1
62200464
Carro portacables plano C40 22x52C4022.0 x 52.0-1
62200479
Carro portacables plano C40 22x72C4022.0 x 72.0-1
62200419
Carro portacables plano C40 22x97C4022.0 x 97.0-1
62200480
Carro portacables plano C40 22x132C4022.0 x 132.0-1
62200446
Carro portacables plano C40 35x72C4035.0 x 72.0-1
62200457
Carro portacables plano C40 35x97C4035.0 x 97.0-1
62204505
Carro portacables plano C40 35x132C4035.0 x 132.0-1
62200465
Carro de remolque plano C40 22x52C4022.0 x 52.0-1
62200488
Carro de remolque plano C40 22x72C4022.0 x 72.0-1
62200418
Carro de remolque plano C40 22x97C4022.0 x 97.0-1
62200489
Carro de remolque plano C40 22x132C4022.0 x 132.0-1
62200447
Carro de remolque plano C40 35x72C4035.0 x 72.0-1
62200458
Carro de remolque plano C40 35x97C4035.0 x 97.0--
62200466
Carro de remolque plano C40 35x132C4035.0 x 132.0-1
62200484
Borne terminal plano C40 22x52C4022.0 x 52.0-1
62200485
Borne terminal plano C40 22x72C4022.0 x 72.0-1
62200417
Borne terminal plano C40 22x97C4022.0 x 97.0-1
62200486
Borne terminal plano C40 22x132C4022.0 x 132.0-1
62200448
Borne terminal plano C40 35x72C4035.0 x 72.0-1
62200459
Borne terminal plano C40 35x97C4035.0 x 97.0-1
62204504
Borne terminal plano C40 35x132C4035.0 x 132.0-1
Carro portacables para cables redondos
62200434
Carro portacables redondo C30C30--1
62200435
Carro de remolque redondo C30C30--1
62200478
Carro portacables redondo C40C40--1
62200481
Carro de remolque redondo C40C40--1
62200437
Sujeción para cables redonda 10-16mm--10.0 - 16.01
62200438
Sujeción para cables redonda 17-25 mm--17.0 - 25.01
62200439
Sujeción para cables redonda 26-36 mm--26.0 - 36.01
62200436
Borne terminal redondoC30, C40--1
Componentes de fijación
62200440
Riel de perfil C 6 m C30C30--1
62200424
Elemento de unión de riel C30C30--1
62200427
Soporte para riel flex. C30C30--1
62200429
Soporte para riel muro C30C30--1
62200425
Tope C30C30--1
62200432
Brazo de prolongación 800 mm C30C30--1
62200444
Riel de perfil C 6 m C40C40--1
62200445
Elemento de unión de riel C40C40--1
62200456
Soporte para riel flex. C40C40--1
62200461
Soporte para riel muro C40C40--1
62200449
Tope C40C40--1
62200467
Brazo de prolongación 800 mm C40C40--1
62200460
Soporte muralC30, C40--1
62200430
Brazo de arrastre 400 mmC30, C40--1
62200431
Brazo de arrastre 630mmC30, C40--1
62200433
Girder clipsC30, C40--1
62200428
Abrazadera de riel para montaje en techo---1

Beneficios

  • Las sujeciones cuidadosas para cables evitan el doblado severo de los cables
  • Los rodamientos de bolas (ruedas) a prueba de polvo garantizan el recorrido de marcha suave en los rieles

Ámbito de uso

  • Grúa y maquinaria de transporte
  • Para elevadores e instalaciones de transporte
  • Construcción de maquinaria
  • Instalaciones de lavado
  • Not suitable for applications in explosive environments

Aviso

  • Round- and flat cables are not allowed to be combined side by side or below each other
  • No monte más de tres abrazaderas para cables redondos uno debajo de otros
  • Radio de curvatura en el soporte corresponde al valor de una instalación fija
  • Los carros portacables con adición "b" son adecuados para cables con radio de flexión grande (ver hoja de datos)

Entrega

  • Longitud de entrega riel de perfil C 6 m

Composición de producto

  • La instalación de un sistema depende de diversos criterios, por ejemplo: caída máxima del cable (peso del cable) y duración de trabajo.

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002935
  • ETIM 5.0 Class-Description: Accesorio para sistema portacables

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC002935
  • ETIM 6.0 Class-Description: Accesorio para sistema portacables

General

  • Capacidad de carga máx.: Sistema C30: 20 kg Sistema C40: 32 kg

Material

  • Piezas de metal: acero galvanizado Pinzas: poliamida 6

Rango de temperaturas

  • desde -40 °C hasta +120 °C

  • CIBES® es una marca registrada de la empresa Swedish Cable Trolleys AB
  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.