| Carro portacables para cables planos |
62200421
| Carro portacables plano C30 15x54 | C30 | 15.0 x 54.0 | - | 1 | | | |
62200442
| Carro portacables plano C30 30x54 | C30 | 30.0 x 54.0 | - | 1 | | | |
62200477
| Carro portacables plano C30 22x54 b | C30 | 22.0 x 54.0 | - | 1 | | | |
62200420
| Carro de remolque plano C30 30x54 | C30 | 30.0 x 54.0 | - | 1 | | | |
62200482
| Carro de remolque plano C30 22x54 b | C30 | 22.0 x 54.0 | - | 1 | | | |
62200422
| Borne terminal plano C30 30x54 | C30 | 30.0 x 54.0 | - | 1 | | | |
62200483
| Borne terminal plano C30 22x54 b | C30 | 22.0 x 54.0 | - | 1 | | | |
62200464
| Carro portacables plano C40 22x52 | C40 | 22.0 x 52.0 | - | 1 | | | |
62200479
| Carro portacables plano C40 22x72 | C40 | 22.0 x 72.0 | - | 1 | | | |
62200419
| Carro portacables plano C40 22x97 | C40 | 22.0 x 97.0 | - | 1 | | | |
62200480
| Carro portacables plano C40 22x132 | C40 | 22.0 x 132.0 | - | 1 | | | |
62200446
| Carro portacables plano C40 35x72 | C40 | 35.0 x 72.0 | - | 1 | | | |
62200457
| Carro portacables plano C40 35x97 | C40 | 35.0 x 97.0 | - | 1 | | | |
62204505
| Carro portacables plano C40 35x132 | C40 | 35.0 x 132.0 | - | 1 | | | |
62200465
| Carro de remolque plano C40 22x52 | C40 | 22.0 x 52.0 | - | 1 | | | |
62200488
| Carro de remolque plano C40 22x72 | C40 | 22.0 x 72.0 | - | 1 | | | |
62200418
| Carro de remolque plano C40 22x97 | C40 | 22.0 x 97.0 | - | 1 | | | |
62200489
| Carro de remolque plano C40 22x132 | C40 | 22.0 x 132.0 | - | 1 | | | |
62200447
| Carro de remolque plano C40 35x72 | C40 | 35.0 x 72.0 | - | 1 | | | |
62200458
| Carro de remolque plano C40 35x97 | C40 | 35.0 x 97.0 | - | - | | | |
62200466
| Carro de remolque plano C40 35x132 | C40 | 35.0 x 132.0 | - | 1 | | | |
62200484
| Borne terminal plano C40 22x52 | C40 | 22.0 x 52.0 | - | 1 | | | |
62200485
| Borne terminal plano C40 22x72 | C40 | 22.0 x 72.0 | - | 1 | | | |
62200417
| Borne terminal plano C40 22x97 | C40 | 22.0 x 97.0 | - | 1 | | | |
62200486
| Borne terminal plano C40 22x132 | C40 | 22.0 x 132.0 | - | 1 | | | |
62200448
| Borne terminal plano C40 35x72 | C40 | 35.0 x 72.0 | - | 1 | | | |
62200459
| Borne terminal plano C40 35x97 | C40 | 35.0 x 97.0 | - | 1 | | | |
62204504
| Borne terminal plano C40 35x132 | C40 | 35.0 x 132.0 | - | 1 | | | |
| Carro portacables para cables redondos |
62200434
| Carro portacables redondo C30 | C30 | - | - | 1 | | | |
62200435
| Carro de remolque redondo C30 | C30 | - | - | 1 | | | |
62200478
| Carro portacables redondo C40 | C40 | - | - | 1 | | | |
62200481
| Carro de remolque redondo C40 | C40 | - | - | 1 | | | |
62200437
| Sujeción para cables redonda 10-16mm | - | - | 10.0 - 16.0 | 1 | | | |
62200438
| Sujeción para cables redonda 17-25 mm | - | - | 17.0 - 25.0 | 1 | | | |
62200439
| Sujeción para cables redonda 26-36 mm | - | - | 26.0 - 36.0 | 1 | | | |
62200436
| Borne terminal redondo | C30, C40 | - | - | 1 | | | |
| Componentes de fijación |
62200440
| Riel de perfil C 6 m C30 | C30 | - | - | 1 | | | |
62200424
| Elemento de unión de riel C30 | C30 | - | - | 1 | | | |
62200427
| Soporte para riel flex. C30 | C30 | - | - | 1 | | | |
62200429
| Soporte para riel muro C30 | C30 | - | - | 1 | | | |
62200425
| Tope C30 | C30 | - | - | 1 | | | |
62200432
| Brazo de prolongación 800 mm C30 | C30 | - | - | 1 | | | |
62200444
| Riel de perfil C 6 m C40 | C40 | - | - | 1 | | | |
62200445
| Elemento de unión de riel C40 | C40 | - | - | 1 | | | |
62200456
| Soporte para riel flex. C40 | C40 | - | - | 1 | | | |
62200461
| Soporte para riel muro C40 | C40 | - | - | 1 | | | |
62200449
| Tope C40 | C40 | - | - | 1 | | | |
62200467
| Brazo de prolongación 800 mm C40 | C40 | - | - | 1 | | | |
62200460
| Soporte mural | C30, C40 | - | - | 1 | | | |
62200430
| Brazo de arrastre 400 mm | C30, C40 | - | - | 1 | | | |
62200431
| Brazo de arrastre 630mm | C30, C40 | - | - | 1 | | | |
62200433
| Girder clips | C30, C40 | - | - | 1 | | | |
62200428
| Abrazadera de riel para montaje en techo | - | - | - | 1 | | | |