| Carro portacables para cables planos | 
                                     62200421
                                      | Carro portacables plano C30 15x54 | C30 | 15.0   x  54.0 | - | 1 |  |  |  | 
                                     62200442
                                      | Carro portacables plano C30 30x54 | C30 | 30.0   x  54.0 | - | 1 |  |  |  | 
                                     62200477
                                      | Carro portacables plano C30 22x54 b | C30 | 22.0   x  54.0 | - | 1 |  |  |  | 
                                     62200420
                                      | Carro de remolque plano C30 30x54 | C30 | 30.0   x  54.0 | - | 1 |  |  |  | 
                                     62200482
                                      | Carro de remolque plano C30 22x54 b | C30 | 22.0   x  54.0 | - | 1 |  |  |  | 
                                     62200422
                                      | Borne terminal plano C30 30x54 | C30 | 30.0   x  54.0 | - | 1 |  |  |  | 
                                     62200483
                                      | Borne terminal plano C30 22x54 b | C30 | 22.0   x  54.0 | - | 1 |  |  |  | 
                                     62200464
                                      | Carro portacables plano C40 22x52 | C40 | 22.0   x  52.0 | - | 1 |  |  |  | 
                                     62200479
                                      | Carro portacables plano C40 22x72 | C40 | 22.0   x  72.0 | - | 1 |  |  |  | 
                                     62200419
                                      | Carro portacables plano C40 22x97 | C40 | 22.0   x  97.0 | - | 1 |  |  |  | 
                                     62200480
                                      | Carro portacables plano C40 22x132 | C40 | 22.0   x  132.0 | - | 1 |  |  |  | 
                                     62200446
                                      | Carro portacables plano C40 35x72 | C40 | 35.0   x  72.0 | - | 1 |  |  |  | 
                                     62200457
                                      | Carro portacables plano C40 35x97 | C40 | 35.0   x  97.0 | - | 1 |  |  |  | 
                                     62204505
                                      | Carro portacables plano C40 35x132 | C40 | 35.0   x  132.0 | - | 1 |  |  |  | 
                                     62200465
                                      | Carro de remolque plano C40 22x52 | C40 | 22.0   x  52.0 | - | 1 |  |  |  | 
                                     62200488
                                      | Carro de remolque plano C40 22x72 | C40 | 22.0   x  72.0 | - | 1 |  |  |  | 
                                     62200418
                                      | Carro de remolque plano C40 22x97 | C40 | 22.0   x  97.0 | - | 1 |  |  |  | 
                                     62200489
                                      | Carro de remolque plano C40 22x132 | C40 | 22.0   x  132.0 | - | 1 |  |  |  | 
                                     62200447
                                      | Carro de remolque plano C40 35x72 | C40 | 35.0   x  72.0 | - | 1 |  |  |  | 
                                     62200458
                                      | Carro de remolque plano C40 35x97 | C40 | 35.0   x  97.0 | - | - |  |  |  | 
                                     62200466
                                      | Carro de remolque plano C40 35x132 | C40 | 35.0   x  132.0 | - | 1 |  |  |  | 
                                     62200484
                                      | Borne terminal plano C40 22x52 | C40 | 22.0   x  52.0 | - | 1 |  |  |  | 
                                     62200485
                                      | Borne terminal plano C40 22x72 | C40 | 22.0   x  72.0 | - | 1 |  |  |  | 
                                     62200417
                                      | Borne terminal plano C40 22x97 | C40 | 22.0   x  97.0 | - | 1 |  |  |  | 
                                     62200486
                                      | Borne terminal plano C40 22x132 | C40 | 22.0   x  132.0 | - | 1 |  |  |  | 
                                     62200448
                                      | Borne terminal plano C40 35x72 | C40 | 35.0   x  72.0 | - | 1 |  |  |  | 
                                     62200459
                                      | Borne terminal plano C40 35x97 | C40 | 35.0   x  97.0 | - | 1 |  |  |  | 
                                     62204504
                                      | Borne terminal plano C40 35x132 | C40 | 35.0   x  132.0 | - | 1 |  |  |  | 
| Carro portacables para cables redondos | 
                                     62200434
                                      | Carro portacables redondo C30 | C30 | - | - | 1 |  |  |  | 
                                     62200435
                                      | Carro de remolque redondo C30 | C30 | - | - | 1 |  |  |  | 
                                     62200478
                                      | Carro portacables redondo C40 | C40 | - | - | 1 |  |  |  | 
                                     62200481
                                      | Carro de remolque redondo C40 | C40 | - | - | 1 |  |  |  | 
                                     62200437
                                      | Sujeción para cables redonda 10-16mm | - | - | 10.0   -  16.0 | 1 |  |  |  | 
                                     62200438
                                      | Sujeción para cables redonda 17-25 mm | - | - | 17.0   -  25.0 | 1 |  |  |  | 
                                     62200439
                                      | Sujeción para cables redonda 26-36 mm | - | - | 26.0   -  36.0 | 1 |  |  |  | 
                                     62200436
                                      | Borne terminal redondo | C30, C40 | - | - | 1 |  |  |  | 
| Componentes de fijación | 
                                     62200440
                                      | Riel de perfil C 6 m C30 | C30 | - | - | 1 |  |  |  | 
                                     62200424
                                      | Elemento de unión de riel C30 | C30 | - | - | 1 |  |  |  | 
                                     62200427
                                      | Soporte para riel flex. C30 | C30 | - | - | 1 |  |  |  | 
                                     62200429
                                      | Soporte para riel muro C30 | C30 | - | - | 1 |  |  |  | 
                                     62200425
                                      | Tope C30 | C30 | - | - | 1 |  |  |  | 
                                     62200432
                                      | Brazo de prolongación 800 mm C30 | C30 | - | - | 1 |  |  |  | 
                                     62200444
                                      | Riel de perfil C 6 m C40 | C40 | - | - | 1 |  |  |  | 
                                     62200445
                                      | Elemento de unión de riel C40 | C40 | - | - | 1 |  |  |  | 
                                     62200456
                                      | Soporte para riel flex. C40 | C40 | - | - | 1 |  |  |  | 
                                     62200461
                                      | Soporte para riel muro C40 | C40 | - | - | 1 |  |  |  | 
                                     62200449
                                      | Tope C40 | C40 | - | - | 1 |  |  |  | 
                                     62200467
                                      | Brazo de prolongación 800 mm C40 | C40 | - | - | 1 |  |  |  | 
                                     62200460
                                      | Soporte mural | C30, C40 | - | - | 1 |  |  |  | 
                                     62200430
                                      | Brazo de arrastre 400 mm | C30, C40 | - | - | 1 |  |  |  | 
                                     62200431
                                      | Brazo de arrastre 630mm | C30, C40 | - | - | 1 |  |  |  | 
                                     62200433
                                      | Girder clips | C30, C40 | - | - | 1 |  |  |  | 
                                     62200428
                                      | Abrazadera de riel para montaje en techo | - | - | - | 1 |  |  |  |