Sistema de carro portacables para rieles de perfil C
Lapp Group ofrece un sistema de transporte de cables tanto para cables planos como redondos.
Herramienta de cálculo en nuestra página web (en centro de información: accesorios para cables)
Beneficios
- Las sujeciones cuidadosas para cables evitan el doblado severo de los cables
- Los rodamientos de bolas (ruedas) a prueba de polvo garantizan el recorrido de marcha suave en los rieles
Ámbito de uso
- Grúa y maquinaria de transporte
- Para elevadores e instalaciones de transporte
- Construcción de maquinaria
- Instalaciones de lavado
- Not suitable for applications in explosive environments
Aviso
- Round- and flat cables are not allowed to be combined side by side or below each other
- No monte más de tres abrazaderas para cables redondos uno debajo de otros
- Radio de curvatura en el soporte corresponde al valor de una instalación fija
- Los carros portacables con adición "b" son adecuados para cables con radio de flexión grande (ver hoja de datos)
Entrega
- Longitud de entrega riel de perfil C 6 m
Composición de producto
- La instalación de un sistema depende de diversos criterios, por ejemplo: caída máxima del cable (peso del cable) y duración de trabajo.
Clasificación ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC002935
- ETIM 5.0 Class-Description: Accesorio para sistema portacables
Clasificación ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC002935
- ETIM 6.0 Class-Description: Accesorio para sistema portacables
General
- Capacidad de carga máx.: Sistema C30: 20 kg Sistema C40: 32 kg
Material
- Piezas de metal: acero galvanizado Pinzas: poliamida 6
Rango de temperaturas
- desde -40 °C hasta +120 °C
- CIBES® es una marca registrada de la empresa Swedish Cable Trolleys AB
- Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
- Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.