Terminales de cable aislados

Terminales de cable aislados Easy-Entry (terminales tipo anillo, tipo horquilla (estrechos), tipo brida horquilla, tipo pin, conectores circulares, manguitos conectores, conectores de carriles, juntas finales)

Libre de halógenos

CULUS

Referencia DenominaciónSección mm²Certificación ULConexiónColorInserto de crimpado apropiadoUnidad / unid. embalajeUnidad base

Precio (base)

Terminales tipo anillo
63104010
L-RZ 30.25 - 0.75NoM 3verdePEW 12.064100
63104020
L-RZ 40.25 - 0.75NoM 4verdePEW 12.064100
63104030
L-RZ 50.25 - 0.75NoM 5verdePEW 12.064100
63104040
L-RA 30.5 - 1.5NoM 3rojoPEW 12.060100
63104050
L-RA 350.5 - 1.5síM 3,5rojoPEW 12.060100
63104060
L-RA 40.5 - 1.5síM 4rojoPEW 12.060100
63104070
L-RA 50.5 - 1.5síM 5rojoPEW 12.060100
63104080
L-RA 60.5 - 1.5síM 6rojoPEW 12.060100
63104160
L-RB 31.5 - 2.5NoM 3azulPEW 12.060100
63104170
L-RB 41.5 - 2.5síM 4azulPEW 12.060100
63104180
L-RB 51.5 - 2.5síM 5azulPEW 12.060100
63104190
L-RB 61.5 - 2.5síM 6azulPEW 12.060100
63104200
L-RB 81.5 - 2.5síM 8azulPEW 12.060100
63104340
L-RC 44 - 6síM 4amarilloPEW 12.060100
63104350
L-RC 54 - 6síM 5amarilloPEW 12.06050
63104360
L-RC 64 - 6síM 6amarilloPEW 12.06050
63104370
L-RC 84 - 6síM 8amarilloPEW 12.060100
63104380
L-RC 104 - 6síM 10amarilloPEW 12.06050
Terminales tipo horquilla
63105010
L-RZ 3 F0.25 - 0.75NoM 3verdePEW 12.064100
63105020
L-RZ 4 F0.25 - 0.75NoM 4verdePEW 12.064100
63105050
L-RA 4 F0.5 - 1.5síM 4rojoPEW 12.060100
63105060
L-RA 5 F0.5 - 1.5síM 5rojoPEW 12.060100
63105070
L-RA 6 F0.5 - 1.5síM 6rojoPEW 12.060100
63105130
L-RB 4 F1.5 - 2.5síM 4azulPEW 12.060100
63105140
L-RB 5 F1.5 - 2.5síM 5azulPEW 12.060100
63105150
L-RB 6 F1.5 - 2.5síM 6azulPEW 12.060100
63105210
L-RC 4 F4 - 6síM 4amarilloPEW 12.060100
63105220
L-RC 5 F4 - 6síM 5amarilloPEW 12.060100
63105230
L-RC 6 F4 - 6síM 6amarilloPEW 12.06050
63105040
L-RA 35 F0.5 - 1.5síM 3,5rojoPEW 12.060100
63105110
L-RB 3 F1.5 - 2.5síM 3azulPEW 12.060100
63105120
L-RB 35 F1.5 - 2.5síM 3,5azulPEW 12.060100
Terminales tipo brida horquilla
63108010
L-RA 35 FF0.5 - 1.5NoM 3,5rojoPEW 12.060100
63108040
L-RB 4 FF1.5 - 2.5NoM 4azulPEW 12.060100
63108050
L-RB 5 FF1.5 - 2.5NoM 5azulPEW 12.060100
Terminal tipo pin
63107010
L-RZP0.25 - 0.75No-verdePEW 12.064100
63107020
L-RAP0.5 - 1.5sí-rojoPEW 12.060100
63107040
L-RBP1.5 - 2.5sí-azulPEW 12.060100
63107070
L-RCP4 - 6sí-amarilloPEW 12.060100
Terminal circular
63110010
L-RABM0.5 - 1.5No-rojoPEW 12.060100
63110020
L-RB 5 BM1.5 - 2.5No-azulPEW 12.060100
Conector aislado
63111010
L-RAB0.5 - 1.5No-rojoPEW 12.060100
63111020
L-RB 5 B1.5 - 2.5No-azulPEW 12.060100
Unión tubular
63106020
L-RAA 150.5 - 1.5sí-rojoPEW 12.060100
63106040
L-RBB 251.5 - 2.5sí-azulPEW 12.060100
63106080
L-RCC 64 - 6sí-amarilloPEW 12.06050
Junta final
63112010
L-RBJ1.5 - 2.5No-transparentePEW 12.060100
63112020
L-RCJ4 - 6No-transparentePEW 12.06050

Beneficios

  • Terminales de poliamida EASY-ENTRY con forma de embudo para una inserción sencilla, rápida y segura del conductor
  • No hay riesgo de que los cables se comben y queden aplastados
  • Para una mejor conducción de corriente

Ámbito de uso

  • Fabricación de armarios y equipos de control

Características de producto

  • Extremo de cable con soldadura rígida, para permitir que pueda ser presionado en cualquier posición
  • Para conexiones de primera clase y de fácil manejo
  • Estañado electrolítico para una protección máxima frente a la corrosión
  • Material para receptáculos planos en contacto con perfil engarzado de plegado doble y cobresoldado
  • Terminales metálicos con interior corrugado

Normas de referencia / Aprobaciones

  • Número de dossier E334109 (file number), consultar tabla

Aviso

  • Unión tubular (6): para crimpar conjuntamente conductores sólidos y de hilos finos de diferentes secciones

Diseño

  • 1 = terminalles tipo anillo; 2 = terminal tipo horquilla; 3 = terminal tipo pin; 4 = terminal circular; 5 = conector aislado; 6 = unión tubular; 7 = junta terminal (mirar imágenes de izquierda a derecha)

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001052
  • Descripción de clase ETIM 5.0: terminales de cobre no soldables para conductores de cobre

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001052
  • ETIM 6.0 Class-Description: terminales no soldables para conductores de cobre

General

  • Otros tamaños y colores disponibles por encargo (también DIN)
  • Libre de halógenos

Material

  • Cobre electrolítico de gran calidad para favorecer la conductividad
  • PA (UL 94 V0)
    PC (UL 94 V2)
    Véase ficha técnica

Rango de temperaturas

  • PA: de -20°C a +105°C
    PC: de -20°C a +100°C

  • Tamaños y colores adicionales por encargo.
  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.
  • Production tolerance ± 0,5 mm