Terminales tubulares de níquel
Terminal tubular de níquel, resistente al calor hasta +650 °C, para uso con conductores unipolares ÖLFLEX® HEAT, disponible en diferentes dimensiones.
Beneficios
- Resisten temperaturas de hasta +650 °C.
- Compatible con conductores unipolares ÖLFLEX® HEAT igualmente resistentes al calor con conductores de níquel.
- Las resistencias de contacto más bajas se logran en contacto con conductores de níquel puro.
- Válido para su uso con herramientas de crimpado KLAUKE.
- La superficie de montaje plana y el procesamiento preciso simplifican el proceso de crimpado.
Ámbito de uso
- Para crear una conexión crimpada segura con cables redondos de hilo fino y múltiples conductores de las clases 2 y 5 según DIN EN 60228.
Clasificación ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001051
- Descripción de clase ETIM 5.0: terminales para conductores de cobre
Material
- Aleación de níquel
Rango de temperaturas
- Temperatura (máx.): +650°C
- Producto comercial, no producto Lapp
- Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
- Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.