![TUBE CABLE LUGS KRFN 150/10 TUBE CABLE LUGS KRFN 150/10](https://t3.lappcdn.com/typo3conf/ext/setu_bootstrap/Resources/Public/Images/blank.gif)
Terminales tubulares V2A
Terminal tubular de acero inoxidable V2A, resistente al calor hasta +400 °C, para uso con cables/conductores unipolares ÖLFLEX® HEAT, disponible en diferentes dimensiones.
Beneficios
- Resisten temperaturas de hasta +400 °C.
- Compatible con cables/conductores unipolares ÖLFLEX® igualmente resistentes al calor.
- Válido para su uso con herramientas de crimpado KLAUKE.
- La superficie de montaje plana y el procesamiento preciso simplifican el proceso de crimpado.
Ámbito de uso
- Para crear una conexión crimpada segura con cables redondos de hilo fino y múltiples conductores de las clases 2 y 5 según DIN EN 60228.
- Resistente a la corrosión y al ácido.
Clasificación ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001051
- Descripción de clase ETIM 5.0: terminales para conductores de cobre
Material
- Acero inoxidable V2A
Rango de temperaturas
- Temperatura (máx.) +400°C
- Producto comercial, no producto Lapp
- Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
- Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.