Terminales tubulares de cobre
Terminal tubular de cobre, resistente al calor hasta +180 °C, para uso con cables/conductores unipolares ÖLFLEX® HEAT, disponible en diferentes dimensiones.
Beneficios
- Resisten temperaturas de hasta +180 °C.
- Compatible con cables/conductores unipolares ÖLFLEX® ÖLFLEX® Heat igualmente resistentes al calor (p. ej., serie ÖLFLEX® HEAT 180).
- Resistencia al calor probada en 1.000 ciclos de prueba con cables ÖLFLEX® HEAT 180 conforme a DIN EN IEC 61238-1-1.
- Válido para su uso con herramientas de crimpado KLAUKE.
- La certificación UL según los datos técnicos permite el uso del producto en territorio norteamericano.
Ámbito de uso
- Para crear una conexión crimpada segura con cables redondos de hilo fino y múltiples conductores de las clases 2 y 5 según DIN EN 60228.
Normas de referencia / Aprobaciones
- Las certificaciones UL pueden consultarse en la hoja de datos
Clasificación ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001051
- Descripción de clase ETIM 5.0: terminales para conductores de cobre
Material
- Cobre electrólito estañado
Rango de temperaturas
- hasta +180°C
- * Producto comercial, no producto Lapp
- Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
- Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.