Terminales tubulares de cobre

Terminal tubular de cobre, resistente al calor hasta +180 °C, para uso con cables/conductores unipolares ÖLFLEX® HEAT, disponible en diferentes dimensiones.

Ingeniería de plantaCarrilApto para uso en exterioresResistencia mecánicaProtección frente a descarga de tracciónAhorro de espacio

CULUSDNV

Referencia Certificación ULLongitud (mm)d mmW mmUnidad base

Precio (base)

63207053
sí15,251,36
63207054
sí171,36,5
63207055
sí18,751,37,5
63207056
sí15,251,86,5
63207057
sí171,86,5
63207058
sí18,751,87,5
63207059
sí22,51,89
63207061
sí15,252,37,5
63207062
sí172,37,5
63207063
sí18,752,38,5
63207064
sí22,52,39,5
63207065
sí27,752,313
63207066
sí21,7538,5
63207067
sí21,7539
63207068
sí25,5310
63207069
sí30,5313
63207071
sí2349,5
63207072
sí2549,5
63207073
sí26410
63207074
sí30,5414
63207075
sí28,54,512
63207076
sí28,54,512
63207077
sí354,515
63207078
sí394,517
63207079
sí424,519
63207080
sí31,55,512
63207081
sí33,255,512
63207082
sí37,55,515
63207083
sí41,55,517
63207084
sí455,519

Beneficios

  • Resisten temperaturas de hasta +180 °C.
  • Compatible con cables/conductores unipolares ÖLFLEX® ÖLFLEX® Heat igualmente resistentes al calor (p. ej., serie ÖLFLEX® HEAT 180).
  • Resistencia al calor probada en 1.000 ciclos de prueba con cables ÖLFLEX® HEAT 180 conforme a DIN EN IEC 61238-1-1.
  • Válido para su uso con herramientas de crimpado KLAUKE.
  • La certificación UL según los datos técnicos permite el uso del producto en territorio norteamericano.

Ámbito de uso

  • Para crear una conexión crimpada segura con cables redondos de hilo fino y múltiples conductores de las clases 2 y 5 según DIN EN 60228.

Normas de referencia / Aprobaciones

  • Las certificaciones UL pueden consultarse en la hoja de datos

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001051
  • Descripción de clase ETIM 5.0: terminales para conductores de cobre

Material

  • Cobre electrólito estañado

Rango de temperaturas

  • hasta +180°C

  • * Producto comercial, no producto Lapp
  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.