
SILVYN® AS-P
SILVYN® AS-P is es un tubo protector de metal con perfil simple enrollado helicoidalmente con cubierta de PVC
Beneficios
- protección contra líquidos
- Resistente a la tracción
- Alta resistencia al aplastamiento
- Flexible
- Capaz de soportar grandes fuerzas mecánicas
Ámbito de uso
- Construcción de maquinaria
- Ingeniería de planta
- Tecnología de automatización
- En situaciones en que haya líquidos alrededor
- Aplicaciones con tensión mecánica
Norm references / Approvals
- VDE
- DIN 49012, cumple con el diseño I según DIN EN IEC 61386-23
Composición de producto
- Tubo metálico de protección con perfil entrelazado
- Cubierta de PVC
Clasificación ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001179
- Descripción de clase ETIM 5.0: tubo protector metálico
Clasificación ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC001179
- ETIM 6.0 Class-Description: tubo flexible protector de metal
Certificaciones
- IEC EN 61386-23
Colores disponibles
- Gris
Material
- Conducto interior: acero, galvanizado
Cubierta exterior: PVC
Rango de temperaturas
- desde -25 °C hasta +80 °C
Puntualmente hasta +100 °C
- Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
- Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.
