SILVYN® HFX-V0

Tubo metálico entrelazado con camisa de pared gruesa de poliuretano

SILVYN® HFX-V0 es un tubo impermeable, resistente a productos químicos y con nivel bajo de riesgo de incendio, con perfil entrelazado y cubierta de PUR

Hazard Level: HL 2

CarrilApto para uso en exterioresGran resistencia químicaLibre de halógenosresistente al fríoResistencia mecánicaResistente a aceitesRobustoFiabilidadResistente a temperaturasResistente a radicación UVImpermeable

No data available for display
Referencia Tamaño nominalDI x DE mmRadio de curvatura en mmUnid. de embalaje:
m por rollo
Unidad base

Precio (base)

SILVYN® HFX-V0
64400248
5/16"10.1 x 14.46530
64400241
3/8"12.6 x 17.88530
64400253
1/2"16.0 x 21.111030
64400242
3/4"21.0 x 26.414030
64400243
1"26.5 x 33.117030
64400244
1 1/4"35.1 x 41.821515
64400245
1 1/2"40.3 x 47.825015
64400246
2"51.6 x 59.930015

Beneficios

  • El diseño flexible del tubo permite pequeños radios de flexión, ideales para instalaciones pequeñas con espacio limitado, que pueden ser utilizados tanto en el interior de lugares secos y húmedos como en el exterior
  • Mayor resistencia a aceites, al petróleo, a ácidos y a grasas
  • Impermeable

Ámbito de uso

  • Para el uso en vehículos ferroviarios y autobuses, para instalaciones fijas y aplicaciones en las que puede haber movimiento limitado
  • También aplicable en entornos con aceites y áreas con elevada temperatura ambiente

Características de producto

  • Resistente a radiación UV
  • Libre de halógenos y no propagador de la llama
  • Mayor resistencia mecánica y química

Composición de producto

  • Tubo metálico de protección con perfil entrelazado
  • Cubierta exterior de PUR

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001179
  • Descripción de clase ETIM 5.0: tubo protector metálico

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001179
  • ETIM 6.0 Class-Description: tubo flexible protector de metal

Certificaciones

  • IEC EN 61386-23
  • EN 45545-2 HL2

Colores disponibles

  • Negro (RAL 9005), resistente a UV

Material

  • Metal con cubierta PUR
  • Comportamiento frente al fuego conforme a UL 94 V0

Rango de temperaturas

  • -50 °C a +105 °C
    Temporalmente: hasta +125 °C

  • * Producto comercial, no producto Lapp
  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.