SILVYN® EMC AS-CU
SILVYN® EMC AS-CU es un tubo protector de metal con perfil simple y trenzado CEM
Beneficios
- Excelente protección EMC (CEM)
- Resistente a la tracción
- Alta resistencia al aplastamiento
- Flexible
- Capaz de soportar grandes fuerzas mecánicas
Ámbito de uso
- Construcción de maquinaria
- Industria del automóvil
- Tecnología de transporte
- Usos de ferrocarril / construcción de vehículos
- En situaciones en que puedan aparecer interferencias electromagnéticas
Características de producto
- Según EN 50289-1-6, puede alcanzar un factor de apantallamiento desde 30 MHz hasta 80 dB
Norm references / Approvals
- VDE
Composición de producto
- Tubo metálico de protección con perfil entrelazado
- Pantalla de trenza de cobre estañado
Clasificación ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001179
- Descripción de clase ETIM 5.0: tubo protector metálico
Clasificación ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC001179
- ETIM 6.0 Class-Description: tubo flexible protector de metal
Certificaciones
- IEC EN 61386-23
Material
- Conducto interior: acero galvanizado
Pantalla: trenza de hilo de cobre
Rango de temperaturas
- -50 °C a +250 °C
- Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
- Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.

