SILVYN® FD-PU
Beneficios
- Dimensionalmente estable
- Gran flexibilidad en temperaturas bajas
- compresible y extensible
- Mayor resistencia a aceites, al petróleo, a ácidos y a grasas
- Impermeable
Ámbito de uso
- Para uso en interiores y exteriores
- Construcción de maquinaria
- Para cadenas portacables (SILVYN® CHAIN)
- construcción en robótica
- Apto para movimientos continuos
Características de producto
- Libre de halógenos y cadmio
- Resistente a la abrasión y a microbios
- Comportamiento frente al fuego de la cubierta conforme a UL 94V-2
Composición de producto
- Espiral de alambre de acero con aislamiento de PVC
- Cubierta exterior de PUR
Aviso
- PU = 50m (bajo demanda)
Clasificación ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001177
- Descripción de clase ETIM 5.0: tubo protector poliamida
Clasificación ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC001177
- ETIM 6.0 Class-Description: tubo flexible protector de plástico
Certificaciones
- IEC EN 61386-23
Colores disponibles
- Azul metálico
Material
- PUR con una espiral de alambre de acero aislado con PVC.
- Comportamiento ante al fuego conforme a UL94 V-2
Rango de temperaturas
- de -40 °C a +80°C
- Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
- Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.

